先進設計系統(ADS)連線管理員可從選定的儀器讀取資料、載入資料,並對儀器進行控制。

它還提供多項新功能,例如自動找出與其相連的儀器;內建掃描功率 S 參數應用軟體,以便建立放大器的特性模型;從 UNIX 電腦連接至儀器;儲存連接管理員配置;並提供上下文關聯輔助。

產品特色

  • 從選定的儀器讀取資料、載入資料,並對儀器進行控制
  • 自動找出與其相連的儀器
  • 內建掃描功率 S 參數應用軟體,以便建立放大器的特性模型
  • 從 UNIX 電腦連接至儀器
  • 儲存連接管理員配置
  • 提供上下文關聯輔助

連接管理員可全面擴充先進設計系統連接並控制是德科技儀器的能力,進而將是德科技連接解決方案進一步擴充到 ADS。連接管理員可以從儀器讀取資料、載入資料,以及控制儀器,並且還提供多項新功能,例如自動找出與其相連的儀器;內建掃描功率 S 參數應用軟體,以便建立放大器的特性模型;從 UNIX 電腦連接至儀器;儲存連線管理員配置;並提供上下文關聯輔助。

連接管理員可分為兩部分:在 UNIX 或 PC 上運作,與使用者進行互動的用戶端,以及連接管理員伺服器。

其中,伺服器只能在 PC 上運作,但用戶端可在所有支援的 ADS 平台上運作。連接管理員伺服器 PC 可透過 PC 提供的任意連接:LAN、Firewire、串列埠、USB 等等

連接管理員用戶端可經由 ADS 的電路和系統模擬器存取。您可從 ADS 中的電路模擬工具存取連接管理員的操作介面,並透過多個量測面板與是德科技的網路分析儀、頻譜分析儀和示波器溝通。連接管理員提供了從系統模擬器到是德科技的電子信號產生器、高效能信號產生器和向量信號分析儀的高速鏈路。我們通常使用 ESG、PSG 或 VSA 進行大量資料傳輸,此時可透過這些鏈路快速處理。

連線管理員現已整合到 W2200 ADS 核心環境中。

下載連接管理員伺服器

連接管理員伺服器是可以獨立下載的軟體,以便管理硬體與軟體的連接。連接管理員可從儀器讀取資料、載入資料,並控制儀器。它還包括多項新功能,例如自動找出與其相連的儀器;內建掃描功率 S 參數應用軟體,以便建立放大器的特性模型;從 UNIX 電腦連接至儀器;儲存連接管理員配置;並提供上下文關聯輔助。

根據我的需求選擇合適的 CM 安装配置。