무엇을 찾고 있습니까?
연결 관리자
ADS(Advanced Design System) 연결 관리자는 선택한 계측기에서 데이터 읽기, 데이터 다운로드 및 제어를 수행합니다.
또한, 연결된 계측기의 자동 발견, 앰프의 작동 모델을 생성하기 위한 스웹트 전력 s-파라미터 애플리케이션 내장, UNIX 컴퓨터에서 계측기 연결, 연결 관리자 구성 저장, 상황별 도움말 같은 새로운 기능들을 제공합니다.
제품의 주요 특징
- 선택한 계측기에서 데이터 읽기, 데이터 다운로드 및 제어 수행
- 연결된 계측기의 자동 발견
- 앰프의 작동 모델을 생성하기 위한 스웹트 전력 s-파라미터 애플리케이션 내장
- UNIX 컴퓨터에서 계측기 연결
- Connection Manager 구성 저장
- 상황별 도움말
연결 관리자는 키사이트 계측기를 연결 및 제어하는 ADS의 능력을 대폭 확대함으로써 궁극적으로 ADS에서 사용 가능한 키사이트 연결 솔루션을 확장합니다. 연결 관리자는 계측기에서 데이터 읽기, 데이터 다운로드 및 제어를 수행하는 한편, 연결된 계측기의 자동 발견, 앰프의 작동 모델을 생성하기 위한 스웹트 전력 s-파라미터 애플리케이션 내장, UNIX 컴퓨터에서 계측기 연결, 연결 관리자 구성 저장, 상황별 도움말 같은 새로운 기능들도 제공합니다.
연결 관리자는 사용자와 상호 작용을 하고 UNIX 또는 PC에서 실행되는 클라이언트 측과 연결 관리자 서버, 두 가지 부분으로 구성되어 있습니다.
연결 관리자 서버는 PC에서만 실행되는 반면, 연결 관리자 클라이언트는 지원되는 모든 ADS 플랫폼에서 실행됩니다. 이러한 연결 관리자 서버 PC에서 계측기로의 연결은 LAN, 방화벽, 직렬 포트, USB 등 PC에서 지원되는 어떤 연결을 통해서든 가능합니다.
연결 관리자 클라이언트는 ADS의 회로 및 시스템 시뮬레이터 모두에서 액세스 가능합니다. 연결 관리자 사용자 인터페이스는 ADS의 회로 시뮬레이션 도구에서 제공되며, 키사이트의 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 및 오실로스코프와 통신할 수 있는 몇 개의 측정 패널을 가지고 있습니다. 연결 관리자는 시스템 시뮬레이터를 키사이트의 전자 신호 생성기, 성능 신호 생성기, 벡터 신호 분석기에 연결하는 고속 링크를 제공합니다. ESG, PSG 또는 VSA를 사용할 때 주로 발생하는 대량의 데이터 전송을 이들 링크를 이용하여 신속하게 처리할 수 있습니다.
연결 관리자는 W2200 ADS 코어 환경에 통합됩니다.
연결 관리자 서버 다운로드
연결 관리자 서버는 하드웨어와 소프트웨어 간의 연결을 관리하는 별도의 소프트웨어입니다. 연결 관리자는 계측기에서 데이터를 읽어오고, 계측기로 데이터를 다운로드하며, 계측기를 제어합니다. 또한 연결된 계측기의 자동 발견, 앰프의 작동 모델을 생성하기 위한 스웹트 전력 s-파라미터 애플리케이션 내장, UNIX 컴퓨터에서 계측기 연결, 연결 관리자 구성 저장, 상황별 도움말 같은 기능들도 포함하고 있습니다.