Highlights

PathWave 系統設計(SystemVue)2020 Update 1.0 是重大更新版本,新增或加強了以下重要功能:

  • 增強射頻系統建模功能,改善放大器和混頻器傳真度
  • 藉由將自動增益/位準控制模型與失真相結合,改善接收器建模效益
  • 改善了雷達和電子戰等密集陣列結構要求的相位陣列天線建模
  • 在 ADS 中為電路設計工程師現提供 802.11ax VTB 和新的 802.11ax 參考接收器
  • 雷達/電子戰 – 新的範例結構、現有範例的更新、新的參考範例
  • 針對平台的繪圖/圖像化、資料集檢視器和錯誤報告等功能進行更新
  • 將程式庫和範例更新至 5G NR 和 WLAN

PathWave 系統設計(SystemVue)2020 Update 1.0 已正式推出!

請點擊上面的試用與授權分頁,然後點擊詳細資訊與下載按鈕,下載最新軟體。

Description

PathWave 系統設計PathWave 系統設計(SystemVue)2020 Update 1.0 為重大更新版本。它延續了是德科技一貫的努力,為負責不同流程的所有系統工程師,提供好用的系統模擬器,方便使用者透過單一平台,連結電路設計、射頻系統設計、基頻設計和硬體測試。

增強射頻系統建模功能,改善放大器和混頻器傳真度

  • 解決了混頻器和放大器的頻域與時域信號不同的問題,並滿足交互調變需求
  • 使用頻率梳型輸入時,改善了混頻器與放大器的交互調變建模

藉由將自動增益/位準控制模型與失真相結合,改善接收器建模效益

  • 現在透過 RF_Link,在 Dataflow 模擬中支援Var_amp 與 ATTN_Ctrl
  • 提供全新包含 VGA 的接收器效能範例

以 AGC Loop 範例進行接收器模擬

圖 1:以 AGC Loop 範例進行接收器模擬。

改善了雷達和電子戰等密集陣列結構要求的相位陣列天線建模

  • Dataflow PA 模型現支援重疊子陣列,可在單次模擬中產生多個波束

新的相位陣列雷達應用範例

圖 2:新的相位陣列雷達應用範例。

在 ADS 中為電路設計工程師現提供 802.11ax VTB 和新的 802.11ax 參考接收器

  • 建立了可用於 PathWave ADS 電路層模擬的 802.11ax VTB
  • 新增 802.11ax 參考接收器,具有通道編碼位元、MPDU 位元,和星座圖輸出
  • 在 802.11ax 信號源和誤差向量振幅(EVM)模型中新增對 80+80 MHz 頻寬的支援
  • 為 EVM 模型新增多個參數,以便與 VSA 軟體維持一致

新的 802.11ax 參考接收器範例

圖 3:新的 802.11ax 參考接收器範例。

雷達/電子戰 – 新的範例結構、現有範例的更新、新的參考範例

  • 相位陣列射頻缺損建模範例
  • 新的「信號產生」範例資料夾,內含統一的相位編碼工作區
  • 經過更新的連續波和相位編碼信號範例
  • 新的電子戰範例結構,具有整合的工作區
  • 新的單脈衝相位陣列雷達範例

圖 4:新的雷達/電子戰範例目錄結構。

針對平台的繪圖/圖像化、資料集檢視器和錯誤報告等功能進行更新

  • 新的 3D 圖表調色盤,包含是德科技儀器標準配色
  • 新的圖表配色,包括淺色、深色和 PathWave 色系
  • 為相位陣列新增波束碼型 UV 圖
  • 重新設計資料集檢視器,以便於瀏覽結果
  • 新的錯誤訊息視窗,方便過濾/分類訊息

圖 5:更新圖像配色,搭配是德科技儀器風格。

程式庫和範例更新

  • 5G NR 先進數據機
    • 為下行鏈路 HARQ 模擬提供新的 CP+DMRS 同步方法
    • 支援 NR_DL_EVM 模型的多輸入多輸出(MIMO)量測
    • 支援 VSA 設定檔的 MIMO 配置
    • 將 NR_DL_TM.wsv 的 38.141-1 和 38.141-2 測試模型更新至版本 16.1.0 (2019.09)
    • 更新 NR LD 和 UL EVM 模型,可輸出複合振幅和相位誤差
  • WLAN
    • 新增兩個 802.11ax 誤碼率(BER)和訊框誤碼率(FER)模擬範例
    • 新增三個 802.11ax VTB 模擬範例

開始使用 PathWave 系統設計軟體

如果您已準備好要開始使用 SystemVue:

  • 請點擊「試用與授權」>「詳情與下載」>「申請免費試用版」

需要其它版本嗎?檢視其他 PathWave 系統設計(SystemVue)產品版本。

深入了解 PathWave 設計軟體: