Highlights

PathWave Model QA 2020 包括以下的新功能和主要增強特性:

  • 利用 PathWave 先進設計系統(ADS)支援 ASM-HEMT 大型信號模型 QA
  • 支援高頻雜訊模型 QA
  • 支援 BSIM-CMG 分箱模型 QA
  • 改善 Python 後處理功能

PathWave Model QA 2020 現已上市。

如欲下載目前的版本,請選擇上方的試用與授權標籤,然後點擊細節與下載按鈕。

Description

PathWave 設計軟體PathWave Model QA 2020 簡介

PathWave Model QA 2020 軟體新增了可支援 ASM-HEMT 大信號模型 QA、高頻雜訊模型 QA,以及 BSIM-CMG 分箱模型 QA 的功能,確保以更高的靈活性和效率,來發布高品質模型。

利用先進設計系統(ADS)進行 ASM-HEMT 大型信號模型 QA

  • 輸出功率/功率附加效率(PAE)/增益、諧波、P1db、IM3 和 OIP3 的標竿原則
  • 新增以重疊 Focus 量測資料(*.sat 和 *.satwave)進行功率掃瞄準確度檢查的功能
  • 依據量測資料自動產生規則

高頻熱雜訊模型 QA

  • 雜訊參數(NFmin、Rn、Gopt_mag 和 Gopt_phase)vs. 頻率
  • 新增雜訊圓形圖支援
  • 支援的模擬器:Spectre 和 HSPICE

PathWave Model QA 2020 雜訊圓形圖圖 1: 雜訊圓形圖。

支援 BSIMCMG 分箱模型 QA

  • “perBin” 支援 NFIN 實例
  • 在 Spectre 中,Level=72 的模型類型現在顯示為 “BSIM-CMG”

其他增強特性

  • 改善 Python 後處理功能
  • 支援 HSPICE 模型卡中的 MALIAS 指令
  • 加快 mdm 資料的載入速度
  • 刪除 Lib Explorer 中多餘的 “Update” 圖示,進而改善操作介面

立即開始操作

如果您已準備好開始使用 PathWave Model QA,請點擊試用與授權 > 詳細與下載 > 要求免費試用授權。

需要其它版本?查看其他產品版本。