尋找感興趣的產品?
PathWave ADS 2019 產品版本
Highlights
PathWave ADS 2019 為以下領域提供了突破性的新技術和功能:
- 射頻和微波
- 高速數位
- 電力電子(PE)
- 另外還有更多選項!
請點擊上面的「試用與授權」標籤,然後點擊「詳細資訊與下載」按鈕,以便下載最新軟體。
Description
PathWave 先進設計系統(ADS)2019 為射頻和微波、高速數位和功率電子應用增加了多項新技術和新功能,其中包括:RFPro - 適合射頻電路設計人員的全新整合式電磁模擬環境;SmartMount 嵌套技術、避免路由、改進的工作區管理、Momentum、FEM、電路和電熱模擬增強等。
RFPro - 用於電路設計的全新電磁模擬環境
RFPro 是適用於射頻和微波電路設計的新一代電磁(EM)模擬平台。藉由將 EM 與電路模擬進行無縫整合,RFPro 成為業界首創,專用於射頻/微波電路設計的電磁模擬平台,徹底改變了 5G 無線、航空航太與國防、汽車和物聯網應用的 RFIC、MMIC 和射頻模組設計。
RFPro 與 Keysight EEsof EDA 的 ADS 2019 緊密整合,使得執行電磁分析就像執行電路模擬一樣簡單,並包含由專門的電磁模擬專家配置的預測性設定。

圖 1:RFPro 新電磁環境使得執行電磁分析就像執行電路模擬一樣簡單,同時還允許對射頻模組、MMI、RFIC 和射頻電路板設計,進行互動式電磁電路模擬、調諧和最佳化。
PathWave ADS 設計環境
- 用於管理和分享工作區的新工具程式
- SmartMount:輕鬆結合多種技術

圖 2:SmartMount 技術允許在射頻模組設計中,透過拖放操作,輕鬆定義嵌套(nested)技術。
- 直接從 Data Display 中叫出 Python script

圖3:Python Scripting 支援從 Data Display 中,繪製功率放大器設計所需的 3D 史密斯圖。
- Silicon RFIC PDK 模型隨附的工具程式
布局和驗證
- 符合 DRC 的避免路由
- 互動式 DRC 避免路由(avoidance routing),讓 ADS 使用者能夠路由複雜的模組或封裝,同時確保恰當的網路連接和間隔相符性
- DRC 容量和效能改進
電磁模擬
- RFPro:適用於電路設計人員的全新電磁環境

圖 4:RFPro 是適合電路設計人員使用的全新電磁模擬環境。
- FEM 效能和並聯模擬增進特性
電路模擬
- 提升線性模擬速度
- 存取新的 5GNR 虛擬測試台
- 顯著改善調變模擬執行時間
- 利用快速波封加快調變信號模擬(VTB)
- 矽 RFIC 互通性增強
電熱模擬
- 全新自動設置特性提升解析度
- 沿 Z 軸方向分離各層上的熱源
- 支援平面規劃器本地批次處理模式
- 環境溫度掃描

圖 5:藉由沿 Z 軸方向分離熱源,進行更準確的電熱模擬。
Silicon RFIC PDK 模型隨附的工具程式
- 提供標準而簡單的 PDK 模型設定方式,以進行電路模擬
- 簡化用於 ADS 的 PDK 部署
- 提供情境管理(即設計人員可以保存和共用情境)
電力電子(PE)
- 將邏輯閘控(類比特性)、5 針腳運算放大器和電路平均技術,添加至 W2375 功率電子模型庫
- 為工作流程配置新增的 PE 選項
- 新範例:降壓轉換器,具電流程式化控制功能
信號完整性和電源完整性模擬
- ADS 至 FlexDCA 連接流程 - 使用新的專用探棒從 ADS 向 FlexDCA 無縫傳輸波形
- IBIS-AMI 反向通道介面 - 可在發射器和接收器模型之間自動協調 EQ 設定
- SIPro – 新的虛擬針腳 - 可改進埠針腳配置
- SIPro – 模擬器使用材料的熱特性
- PIPro 熱特性和直流電熱模擬器,可大幅提升速度並減少佔用的記憶體容量(測試版功能)
開始操作
準備好開始使用 ADS 2019 了嗎?申請免費試用!
觀看其他 ADS 產品版本。