무엇을 찾고 있습니까?
PathWave ADS 2019 제품별 릴리즈
Highlights
PathWave ADS(Advanced Design System) 2019는 RF 및 마이크로웨이브, 고속 디지털 및 전력 전자 어플리케이션을 위한 새로운 기술과 기능을 추가하는데, RFPro(RF 회로 설계자를 위한 새로운 통합형 EM 시뮬레이션 환경), SmartMount 내포 기술, 회피 라우팅, 작업 공간 관리 개선, Momentum, FEM, 회로 및 전열 시뮬레이션 향상 등이 여기에 포함됩니다.
RFPro - 회로 설계를 새로운 EM 시뮬레이션 환경
RFPro는 RF 및 마이크로웨이브 회로 설계를 위한 차세대 전자기(EM) 시뮬레이션 플랫폼입니다. RFPro는 RF/마이크로웨이브 회로 설계 전용의 업계 최초 EM 시뮬레이션 플랫폼이 되기 위해 EM을 회로 시뮬레이션과 완벽하게 통합시켜 5G 무선, 항공우주-방위, 오토모티브와 IoT 어플리케이션을 위한 RFIC, MMIC & RF 모듈 설계를 혁신합니다.
키사이트 EEsof EDA와 PathWave ADS 2019의 완벽한 통합을 통해 RFPro는 전담 EM 시뮬레이션 전문가가 구성에 사용하는 예측적 전문가 설정을 통해 회로 시뮬레이션을 실행하는 것처럼 간단하게 EM 분석을 수행합니다.

그림 1. RFPro의 새로운 EM 환경은 회로 시뮬레이션처럼 간단하게 EM 분석을 실행해서 인터랙티브 EM-회로 시뮬레이션, RF 모듈, MMI, RFIC 및 RF 기판 설계를 튜닝하고 최적화할 수 있습니다.
PathWave ADS 설계 환경
- 작업 공간을 관리하고 공유하는 새로운 유틸리티
- SmartMoun: 여러 기술을 간편하게 조립

그림 2. SmartMount 기술은 RF 모듈 설계에서 내포 기술의 간편한 끌어서 놓기 정의를 할 수 있습니다.
- Data Display에서 직접 Python 스크립트 호출

그림 3. Python 스크립팅은 PA 설계를 위해 Data Display에서 3D 스미스 차트를 그릴 수 있도록 지원합니다.
- 유틸리티를 포함한 실리콘 RFIC PDK 모델
레이아웃 및 검증
- DRC 준수 회피 라우팅
- 인터랙티브 DRC 회피 라우팅은 적절한 망 연결 및 간격 준수를 보장하는 동시에 PathWave ADS 사용자가 복잡한 모듈이나 패키지를 라우팅할 수 있습니다.
- DRC 용량 및 성능 개선
전자기 시뮬레이션
- RFPro: 회로 설계자를 위한 새로운 EM 환경

그림 4. RFPro는 회로 설계자를 위한 새로운 EM 시뮬레이션 환경입니다.
- FEM 성능 및 병렬 시뮬레이션 개선
회로 시뮬레이션
- 선형 시뮬레이션을 위한 속도 개선
- 최신 5GNR 가상 테스트벤치에 대한 액세스
- 변조된 시뮬레이션 런타임 대폭 개선
- 고속 Envelope으로 변조된 신호 시뮬레이션(VTB) 촉진
- 실리콘 RFIC 상호운용성 향상
전열 시뮬레이션
- 새로운 자동 설정으로 분해능 개선
- Z 치수의 다양한 계층에 걸친 분할 열원
- 플로어 플래너 로컬 배치 모드 지원
- 주위 온도 스위핑

그림 5. Z-치수 분할 열원에서 보다 정확한 전열 시뮬레이션
유틸리티를 포함한 실리콘 RFIC PDK 모델
- 회로 시뮬레이션을 위한 PDK 모델 섹션을 설정하기 위한 간편한 방법과 표준 제공
- PathWave ADS를 위한 PDK 구현 단순화
- 시나리오 관리 제공(즉, 설계자들 간에 시나리오를 저작하고 공유할 수 있음)
전력 전자장치(PE)
- W2375 전력 전자장치 라이브러리에 대해 추가된 로직 게이트(아날로그 동작), 5핀 op 앰프, 회로 평균화 기법
- 작업 흐름 구성에 추가된 PE 옵션
- 새로운 예: 전류 프로그래밍 제어를 포함한 Buck 컨버터
신호 무결성과 전력 무결성 시뮬레이션
- PathWave ADS에서 FlexDCA Connected Flow로 – 새로운 전용 프로브를 사용해서 PathWave ADS에서 FlexDCA로 완벽하게 파형 전송
- IBIS-AMI 백 채널 인터페이스 – Tx 모델과 Rx 모델 간 EQ 설정의 자동 협상 지원
- SIPro – 새로운 가상 핀 – 포트 핀 배치 개선
- SIPro – 시뮬레이터가 물질을 위해 열 속성 사용
- PIPro 열 및 DC 전열 시뮬레이터 - 상당한 속도 상승 및 메모리 감소(베타 기능)
시작하기
PathWave ADS 2019를 사용할 준비가 되셨습니까? 무료 체험판을 신청하십시시오.