Highlights

Genesys 2015 產品版本包括:

  • 全新的 Keysight Sys-Parameters,其中包括與頻率、溫度、偏移有關的射頻系統元件參數
  • Mini-Circuits 和 Analog Devices 提供的全新 Sys-Parameter 廠商元件庫
  • X-Microwave 提供的全新 X 參數庫
  • 最新影片教學,內容涵蓋全部 11 種 Genesys 合成功能
  • 全新的三維互動式繪圖
  • 全新的多維內插器
  • 完全相容 MATLAB 的全新 MATLAB 腳本除錯器
  • 用於指定所需電源的全新射頻系統直流電源估計器
  • 新參數庫建構程式(Library Builder),支援您自行建構 XML 零件庫
  • 經過更新的 Momentum 電磁引擎,可大幅提升容量和速度
  • 經過更新的版圖和原理圖三維檢視器提供改良的功能、速度和能力
  • 經過更新的 64 位 Verilog-A 編譯器可與最新的 Verilog-A 模型配合使用
  • 固有的 64 位元工作方式可加快記憶體的速度,並擴大容量和提高速度
  • 功能表和滑鼠操作方式以及錯誤資訊顯示特性,顯著提高了易用性
  • 程式碼增強,可實現更高的穩定性

Description

Genesys RF and Microwave Design SoftwareGenesys 2015 新增了方便易用的創新特性 -- Keysight Sys-Parameters。它可根據已公佈的規格建立射頻系統元件的模型,並直接用於模擬。Sys-parameters 包括許多射頻系統元件參數,例如放大器和混頻器的 P1dB、IP2、IP3、增益和雜訊係數。這些參數列在一個易於理解或產生的試算表中。Genesys 2015 包括全新的多維內插器,可根據頻率、溫度和偏移來模擬 Sys-Parameters,進而提供最高的射頻系統模擬準確度。業界領導廠商提供的新 Sys-Parameter 庫,讓您點擊滑鼠就能存取選定的元件技術資料和網站,因此您可在實際購買和應用之前,先簡單地選擇並模擬將在您的射頻系統中使用的硬體。

下面是 Genesys 2015 新增特性的部分圖片介紹。Keysight Sys-Parameters in Genesys圖 1:Genesys 2015 中的新 Keysight Sys-Parameters包括大部分主流廠商(例如 Mini-Circuits 和 Analog Devices)的系統元件,您可將模型輕鬆拖放到射頻系統模擬中。
Genesys 2015 3D interactive plotting圖 2:Genesys 2015 三維互動圖形功能讓您能利用多變數掃描分析結果,繪製多維資料的圖形。此繪圖顯示放大器輸出 1 dB 壓縮,隨頻率和溫度變化的結果。
Genesys Synthesis Tutorial Videos圖 3:Genesys 2015 提供 9 段全新的合成教學影片,涵蓋混頻器、振盪器、主動濾波器、被動式濾波器、等化器、信號控制、WhatIF、PLL 和先進傳輸線路(Advanced T-Line)等方面。這些影片說明如何更快設計射頻元件,與手動方法相比,速度提高至少 10 倍。
Genesys MATLAB Script Debugger圖 4:Genesys 2015 提供功能完整的 MATLAB 腳本除錯器,讓您能夠開發正確無誤且完全相容 MATLAB 的公式和腳本,對用於模擬和分析的資料進行前期處理和後期處理。
Genesys Library Builder圖 5:輕鬆建構用於模擬和版圖的電路和系統零件的元件庫。試算表輸入、每個零件一行以及使用 Genesys 庫建構程式,來產生可下載和發送的廠商零件庫。New 64bit Momentum EM simulator圖 6:新的 64 位元 Momentum EM 模擬器具有速度更快、容量更大、效能更穩定等特性。三維查看器具有互動式連接檢測功能,同時還可從使用者為每個埠定義的相位和振幅激發來計算遠場圖,如這個平面天線陣列所示。

關於產品價格和套件的更多資訊,請參見 Genesys 產品結構和選項清單。