尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
具有傳統操作介面的 X 系列量測應用軟體的可轉移授權
Keysight X 系列信號分析儀提供出色的靈活性,確保您能善用您的測試資產。它還允許您選擇應用軟體授權的部署類型,不論是固定授權或可轉移授權。
靈活的部署:
可轉移授權允許量測應用軟體在具有相同操作介面的儀器之間進行轉移,讓您能夠隨著業務的不斷發展,靈活地管理企業內部和全球範圍內的測試和量測能力。
測試軟體的固定授權是傳統模式的授權,限制應用軟體只能固定在特定儀器上運作。一旦安裝完畢,授權便成為測試資產的一部分,不可再轉移到其他儀器上。
Key features:
- 在任何 X 系列信號分析儀之間共用 NxxxxA 量測應用軟體
- 僅在 CXA 信號分析儀之間共用 WxxxxA 量測應用軟體
- 在任意多點觸控 UXA 信號分析儀之間共用 NxxxxC 量測應用軟體
- 在專案需求改變時,可節省資金,並提高測試資產的投資回報率。透過可轉移授權,可減少必須為每台儀器購買的應用軟體
- 透過將應用軟體轉移到距離最近的測試台上,而不必實際挪動測試設備或待測裝置,可節省大量時間
- 跨越不同的儀器效能水準、時區、部門和/或測試台,共用同一套應用軟體
- 是德科技伺服器可透過簡單的方法與儀器或 PC 相連,登入或登出應用軟體;應用軟體每個月最多可轉移 10 次,以滿足不斷改變的專案需求
- 價格只比同級的固定永久授權高 30%
| 技術 | 適用於 X 系列(N90x0A)的應用軟體 | 適用於N9000A CXA 的應用軟體 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xEV-DO | N9076A | PXA, MXA, EXA | W9076A | CXA | ||
| 類比解調變 | N9063A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9063A | CXA | ||
| Bluetooth® | N9081A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9081A | CXA | ||
| CDMA2000® | N9072A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9072A | CXA | ||
| CMMB | N6158A | PXA, MXA, EXA | W6158A | CXA | ||
| 數位有線電視 | N6152A | PXA, MXA, EXA | W6152A | CXA | ||
| DTMB(CTTB) | N6156A | PXA, MXA, EXA | W6156A | CXA | ||
| DVB-T/H 和 T2 | N6153A | PXA, MXA, EXA | W6153A | CXA | ||
| EMC | PXA, MXA, EXA | W6141A | CXA | |||
| GSM/EDGE/EDGE 演進 | N9071A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9071A | CXA | ||
| ISDB-T | N6155A | PXA, MXA, EXA | W6155A | CXA | ||
| LTE(FDD) | N9080B | PXA, MXA, EXA, VXT | W9080B | CXA | ||
| LTE(TDD) | N9082B | PXA, MXA, EXA, VXT | W9082B | CXA | ||
| 多標準無線技術(MSR) | N9083A | PXA, MXA, EXA | W9083A | CXA | ||
| 雜訊指數 | N9069A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9069A | CXA | ||
| 相位雜訊 | N9068A | PXA, MXA, EXA, MXE | W9068A | CXA | ||
| TD-SCDMA/HSPA | N9079A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9079A | CXA | ||
| VXA 向量信號和 WLAN 調變分析 | N9064A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9064A | CXA | ||
| W-CDMA/HSPA/HSPA+ | N9073A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9073A | CXA | ||
| WiMAX™(Fixed)—單次擷取組合量測 | N9074A | MXA, EXA | ||||
| WiMAX™(Mobile)802.16 OFDMA | N9075A | PXA, MXA, EXA, VXT | W9075A | CXA | ||
| WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ah | N9077A | PXA, MXA, EXA | W9077A | CXA | ||