테스트 자산이 최고 수준으로 활용될 수 있도록 유연성을 제공하는 것은 키사이트 X-시리즈 신호 분석기뿐입니다.

배포 유연성:

측정 어플리케이션의 이동형 라이센스로 계측기 간에 이동이 가능하므로, 진화하는 요구에 맞게 전사적으로 그리고 전세계적으로 유연하게 테스트 및 측정 기능을 관리할 수 있습니다.

테스트 소프트웨어의 고정 라이센스는 어플리케이션을 특정 계측기에 고정시키는 전통적 모델입니다. 일단 설치되면 이 라이센스는 다른 계측기로 이동하는 데 사용할 수 없으며 테스트 자산의 일부가 됩니다.

키사이트를 이용하면 고정 또는 이동형 중에서 SW 어플리케이션 라이센스 배포 유형을 선택할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 서로 다른 PXA, MXA, EXA 또는 MXE 신호 분석기 간에 귀중한 측정 어플리케이션 공유
  • X-시리즈 어플리케이션용 이동형 라이센스는 현재 CXA 신호 분석기에서는 제공되지 않음
  • 변화하는 프로젝트 요구에 맞게 비용 절감 및 테스트 자산 투자 수익 향상 이동형 라이센스를 사용하면 계측기당 필요한 어플리케이션 수가 적어짐
  • 테스트 장비나 DUT를 이동하는 대신에 어플리케이션을 가장 가까운 테스트 벤치로 이동함으로써 시간 절감
  • 서로 다른 성능 레벨, 시간대, 부서 및/또는 테스트 벤치에서 동일 어플리케이션 공유
  • 계측기 또는 PC에 대한 단순한 키사이트 서버 연결을 사용해 어플리케이션당 매월 최대 10건의 전송을 체크인/체크아웃하여 변화하는 프로젝트 요구에 부응
  • 동등한 고정 영구 라이센스보다 단지 30% 더 높은 가격
  • 모든 측정 어플리케이션이 모든 X-시리즈 신호 분석기에서 제공되는 것은 아님(아래 표 참조)
어플리케이션 다음 사이에 이동 가능 PXA MXA EXA MXE
1xEV-DO PXA, MXA 및 EXA N9076A     N9076A N9076A     
아날로그 복조 PXA, MXA, EXA & MXE N9063A N9063A N9063A N9063A
Bluetooth® PXA, MXA 및 EXA N9081A N9081A N9081A     
CDMA2000® PXA, MXA 및 EXA N9072A N9072A N9072A      
CMMB PXA, MXA 및 EXA N6158A N6158A N6158A   
디지털 케이블 TV PXA, MXA 및 EXA N6152A N6152A N6152A   
DTMB (CTTB) PXA, MXA 및 EXA N6156A N6156A N6156A   
DVB-T/H with T2 PXA, MXA 및 EXA N6153A N6153A N6153A   
EMC PXA, MXA 및 EXA N6141A N6141A N6141A   
GSM/EDGE/EDGE Evolution PXA, MXA 및 EXA N9071A N9071A N9071A   
iDEN/WiDEN/MotoTalk PXA, MXA 및 EXA N6149A N6149A N6149A   
ISDB-T PXA, MXA 및 EXA N6155A N6155A N6155A   
LTE (FDD) PXA, MXA 및 EXA N9080A N9080A N9080A   
LTE (TDD) PXA, MXA 및 EXA N9082A N9082A N9082A   
Multi-Standard Radio (MSR) PXA, MXA & EXA N9083A N9083A N9083A   
노이즈 피겨 PXA, MXA, EXA & MXE N9069A N9069A N9069A N9069A
위상 노이즈 PXA, MXA, EXA & MXE N9068A N9068A N9068A N9068A
TD-SCDMA/HSPA PXA, MXA 및 EXA N9079A N9079A N9079A   
VXA 벡터 신호/WLAN 변조 분석 PXA, MXA 및 EXA N9064A N9064A N9064A   
W-CDMA/HSPA/HSPA+ PXA, MXA 및 EXA N9073A N9073A N9073A   
WiMAX™(고정형) - 단일 수집 결합 측정 MXA 및 EXA    N9074A N9074A   
WiMAX™(모바일) 802.16 OFDMA PXA, MXA 및 EXA N9075A N9075A N9075A    
WLAN 802.11 a/b/g/n PXA, MXA & EXA    N9077A N9077A