尋找感興趣的產品?
射頻工作台儀器

是德科技提供一系列射頻儀器,以惠實的價格提供出色的效能,是物超所值的產品。透過是德科技完整的授權經銷商網路,您可輕而易舉地選購各種不同的現成量測儀器。您可坐享雙重效益:是德科技備受肯定的量測技術與齊備的產品,搭配是德科技銷售夥伴當天出貨的便利服務,真可謂兩全其美。即時獲得合適儀器再簡單不過了。
請上網搜尋是德科技授權經銷商:
http://www.keysight.com.tw/find/distributors
或聯絡免付費客戶服務專線:
免付費專線:0800-047-866
傳真:0800-286-331
地址:台灣省台北市中山區 10492 復興南路一段二號七樓
E-mail:tm_taiwan@keysight.com
信號產生器
N9310A 信號產生器
N5181B MXG 信號產生器
N5171B EXG 信號產生器
網路分析儀
E5061B ENA 系列網路分析儀
E5063A ENA 系列網路分析儀
N9914A FieldFox 射頻分析儀,6.5 GHz
信號/頻譜分析儀和軟體
N9340B 3 GHz 手持式頻譜分析儀
N9342C 7 GHz 手持式頻譜分析儀
N9343C 13.6 GHz 手持式頻譜分析儀
N9344C 20 GHz 手持式頻譜分析儀
N9320B 射頻頻譜分析儀
N9322C 射頻頻譜分析儀
N9000A CXA 信號分析儀
N9000B CXA 信號分析儀
N9054C VMA 向量調變分析應用軟體,多點觸控 UI
N6141C EMI 量測應用軟體,多點觸控 UI
N9071C GSM / EDGE / Evo 量測應用軟體,多點觸控 UI
N9914A FieldFox 射頻分析儀,6.5 GHz
功率錶和感測器
E4980AL 精密型 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz LCR 錶
N1912A P 系列雙通道功率錶
U2044XA 10 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率感測器
U2042XA 10 MHz 至 6 GHz USB 峰值和平均功率感測器
配件
Y1800A 射頻教學解決方案
Y1801A 射頻教學解決方案
N9311X 射頻測試配件
87104C 多埠同軸切換器,直流至 26.5 GHz,SP4T
87106B 多埠同軸切換器,直流至 20 GHz, SP6T
87104D 多埠機電式同軸切換器,直流至 40 GHz,SP4T
87106D 多埠機電式同軸切換器,直流至 40 GHz,SP6T
U1816A USB 同軸切換器,直流至 8 GHz Dual SP6T
U1816C USB 同軸切換器,直流至 26.5 GHz Dual SP6T
U9397C FET 固態切換器,300 kHz 至 18 GHz,SPDT
P9402C PIN 固態切換器,100 MHz 至 18 GHz,SPDT
P9404A PIN 固態切換器,100 MHz 至 8 GHz,SPDT
U1810B USB 同軸切換器,直流至 18 GHz,SPDT
J7211B 衰減控制單元,直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步進
J7211C 衰減控制單元,直流至 26.5 GHz,0 to 101 dB,1 dB 步進
J7204B 多通道衰減控制單元﹝4 通道﹞,直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步進
J7205A 多通道衰減控制單元﹝5 通道﹞,直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步進
8494H 可程控衰減器,18 GHz,11 dB,1dB 步進
8496H 可程控衰減器,18 GHz,110dB,10 dB 步進
8495B 手動步進衰減器,直流至 18 GHz;0 至 70 dB;10 dB 步進
8490D 同軸固定衰減器,直流至 50 GHz
83051A 微波系統放大器,45 MHz 至 50 GHz
N4985A 系統放大器
U7227A USB 放大器,10 MHz 至 4 GHz
U7227C USB 放大器,100 MHz 至 26.5 GHz
87405C 放大器,100 MHz 至 18 GHz
U1818A 差動主動式探棒,100 kHz 至 7 GHz
U1818B 差動主動式探棒,100 kHz 至 12 GHz
N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz
11636B 功率分配器,直流至 26.5 GHz
N9398C DC Block,50 kHz 至 26.5 GHz
11713B 衰減器/切換器驅動程式
11713C LXI 相容的衰減器/切換器驅動程式