何をお探しですか?
RFベンチ測定器

キーサイトは、極めて価値の高いRF測定器を豊富に取り揃え、優れた性能をお求めやすい価格で提供します。さらに、こうした豊富な品揃えの既製の電子計測器は、キーサイトの正規販売店のネットワークを通じて簡単に入手できます。キーサイトの測定に関する専門知識と幅広い製品をご活用いただけるだけでなく、正規販売店から即日出荷されるので早くて便利で、一石二鳥です。これまでになく簡単にユーザーのニーズに合った測定器がすぐに入手できるようになりました。
最寄りのキーサイト正規販売代理店については、以下のウェブサイトをご覧ください。www.keysight.com/find/distributors
信号発生器
N9310A 信号発生器
N5181B MXG信号発生器
N5171B EXG信号発生器
ネットワーク・アナライザ
E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
N9914A FieldFox RFアナライザ、6.5 GHz
シグナル/スペクトラム・アナライザとソフトウェア
N9340B 3 GHzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
N9342C 7 GHzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
N9343C 13.6 GHzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
N9344C 20 GHzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
N9320B RFスペクトラム・アナライザ
N9322C RFスペクトラム・アナライザ
N9000A CXAシグナル・アナライザ
N9000B CXAシグナル・アナライザ
N9054C VMAベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース
N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース
N9071C GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース
N9914A FieldFox RFアナライザ、6.5 GHz
パワーメータとパワーセンサ
E4980AL プレシジョンLCRメータ、20 Hz~300 kHz/500 kHz/1 MHz
N1912A Pシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータ
U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワー・センサ
U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワー・センサ
アクセサリ
Y1800A RF教育ソリューション
Y1801A RF教育ソリューション
N9311X RFテストアクセサリ
87104C マルチポート同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、SP4T
87106B マルチポート同軸スイッチ、DC~20 GHz、SP6T
87104D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP4T
87106D マルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~40 GHz、SP6T
U1816A USB同軸スイッチ、DC~8 GHz、デュアルSP6T
U1816C USB同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、デュアルSP6T
U9397C FET半導体スイッチ、300 kHz~18 GHz、SPDT
P9402C PIN半導体スイッチ、100 MHz~18 GHz、SPDT
P9404A PIN半導体スイッチ、100 MHz~8 GHz、SPDT
U1810B USB同軸スイッチ、DC~18 GHz、SPDT
J7211B アッテネータ制御ユニット、DC~18 GHz、0~121 dB、1 dBステップ
J7211C アッテネータ制御ユニット、DC~26.5 GHz、0~101 dB、1 dBステップ
J7204B マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(4チャネル)、DC~18 GHz、0~121 dB、1 dBステップ
7205A マルチチャネルアッテネータ制御ユニット(5チャネル)、DC~6 GHz、0~121 dB、1 dBステップ
8494H プログラマブルアッテネータ、18 GHz、11 dB、1dBステップ
8496H プログラマブルアッテネータ、18 GHz、110dB、10 dBステップ
8495B 手動ステップアッテネータ、DC~18 GHz、0~70 dB、10 dBステップ
8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHz
83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz~50 GHz
N4985A システム増幅器
U7227A USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz
U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz
87405C プリアンプ、100 MHz~18 GHz
U1818A アクティブ差動プローブ、100 kHz~7 GHz
U1818B アクティブ差動プローブ、100 kHz~12 GHz
N9355B パワーリミッター、0.01~18 GHz
11636B パワーディバイダー、DC~26.5 GHz
N9398C DCブロック、50 kHz~26.5 GHz
11713B アッテネータ/スイッチドライバー
11713C LXI準拠アッテネータ/スイッチドライバー