尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
靈活的使用權授權
在多台電腦中安裝 Signal Studio 軟體,並與具有使用授權的 Keysight 產品搭配運作,以便產生信號。靈活的使用授權選項可滿足您特定測試需求與預算要求。
| 固定永久授權 | 可轉移永久授權 | 浮動永久執照 | 5 個或 50 個波形一組授權 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授權的持續時間 | 永久 | ||||
| I/Q 波形產生 | 特定 Signal Studio 產品不限次數使用 | 使用任何 N76xxB Signal Studio 軟體產品1,2 可配置多達 545 個 I/Q 波形 | |||
| 信號產生3 | 使用單個特定產品 | 使用多個產品(或主機,如果適用的話),每次使用一個 | 在 48 小時評估期結束後,使用單個特定產品上的每個授權 | ||
| 可轉移性3 | 無;固定在特定產品中 | 每月最多可在產品之間轉移 10 次 | 透過中央伺服器在產品或主機之間轉移 | 無;固定在特定產品中 | |
| 可轉移性 | • 模擬軟體 | • 信號產生器 | • 模擬軟體 | • 信號產生器4 | |
| 成本 | 標準價格 | 標準價格的 130% | 每個波形的平均成本是 200 美元 | ||
| 使用範例 | 長期專案在專用儀器中產生信號 | 長期專案使用一批共用測試儀器 | 在製造環境中部署測試信號 | ||
1. 不包括 N7605B、N7607B、N7614B、N7620B、N7621B、N7649B 和 N7660B
2. 您最多可購買 9 套 5 個波形一組(MXG/EXG/ESG/EXT 選項 221-22;N7650B 模組化產品,選項 221-229)和最多 10 套 50 個波形一組(MXG/EXG/ESG/EXT 選項 50-259;N7650B 模組化產品,選項 250-259)的使用授權。
3. 用於模組化產品的 Signal Studio 提供多達 4 個通道的授權,在這裡稱為「產品」。如需增加通道數,請購買 M9950A 模組化產品軟體擴充授權。
4. 僅適用於 N5182A/N5162A MXG、N5182B MXG、N5172A EXG 或 E44388C ESG 向量信號產生器。
查看 Signal Studio 軟體的完整清單,選擇特定的軟體,並在選項選項卡中查看可用選項清單。
如需 Signal Studio 軟體的配置協助,請選擇下方合適的配置助手。