무엇을 찾고 있습니까?
유연한 사용 권한 라이센스
사용 권한 라이센스를 포함한 키사이트 제품과 함께 사용하기 위한 신호 생성을 위해 여러 PC상에 Signal Studio 소프트웨어를 설치합니다. 각 기업의 특수한 테스트 요구, 일정 및 예산 요건을 충족할 수 있도록 유연한 사용 권한 라이센스 옵션이 제공됩니다.
| 고정형 영구 라이센스 | 이동형 영구 라이센스 | 유동 영구 라이센스 | 5팩 또는 50팩 파형 라이센스 | |
|---|---|---|---|---|
| 라이센스 기간 | 영구적 | |||
| I/Q 파형 생성 | 특정 Signal Studio 제품에 대해 무제한 | 최대 545 I/Q 파형과 원하는 모든 N76xxB Signal Studio 소프트웨어 제품1,2으로 구성 | ||
| 신호 생성3 | 단일 특정 제품 활용 | 다수의 제품(또는 해당되는 경우 호스트 PC), 한번에 하나씩 | 48시간의 평가 기간 이후, 단일 특정 제품상에서 각 라이센스 사용 | |
| 이동성3 | 없음; 특정 제품에 고정 | 1개월 동안 하나의 제품에서 다른 제품으로 최대 10번 이동 | 중앙 서버를 통해 하나의 제품 또는 호스트 PC에서 다른 제품 또는 호스트 PC로 이동 | 없음; 특정 제품에 고정 |
| 지원 제품 | • 시뮬레이션 소프트웨어 • 신호 발생기 • 베이스밴드 발생기 & 채널 에뮬레이터 • DigRF 테스터 • 무선 테스트 세트 •모듈형 제품 | • 신호 발생기 • 무선 테스트 세트 • 모듈형 제품 | • 시뮬레이션 소프트웨어 • DigRF 테스터 | • 신호 생성기4 • 무선 테스트 세트 • 모듈형 제품 |
| 비용 | 기준 가격 | 기준 가격의 130% | 파형당 평균 가격 – 미화 $200 | |
| 예제 이용 사례 | 전용 설비에서 신호를 생성하는 장기 프로젝트 | 공유 테스트 계측기 풀을 이용한 장기 프로젝트 | 제조 설비에 테스트 신호 배포 | |
1.멀티톤 왜곡용 N7621B Signal Studio 및 펄스 구성용 N7620A/B Signal Studio는 제외합니다.
2.최대 9개의 5팩(MXG/EXG/ESG/EXT 옵션 221-229; 모듈형 제품을 위한 N7650B, 옵션 221-229) 및 최대 10개의 50팩(MXG/EXG/ESG/EXT Options 250-259; 모듈형 제품을 위한 N7650B, 옵션 250-259)을 구매할 수 있습니다.
3.모듈러 제품일 경우, Signal Studio 라이선스를 최대 4개 채널에서 이용할 수 있는데, 본 문서에서는 이 채널을 “제품”이라고 칭합니다. 추가 채널을 사용하려면, 모듈러 제품용 M9950A 소프트웨어 익스텐션 라이선스가 필요합니다.4.N5182A/N5162A MXG, N5182B MXG, N5172A EXG, 또는 E44388C ESG 벡터 신호 생성기에서만 이용할 수 있습니다.
Signal Studio 소프트웨어 전체 목록을 확인한 다음, 가용 옵션 목록이 나와 있는 옵션 탭을 확인해 보십시오.
Signal Studio 소프트웨어의 구성을 돕기 위해, 아래 구성 지원 서비스를 선택할 수 있습니다.