尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
FlexDCA 軟體套件的詳細介紹
全新 Flex DCA 取樣示波器軟體套件
- N1010100A,適用於 FlexDCA 取樣示波器的研發軟體套件
專為研發工程師而設計,幫助其分析設計,深入了解信號偏離預期效能的根本原因 - N1010200A,適用 FlexDCA 取樣示波器的製造軟體套件
提供 RapidEye 和 FlexEye 等功能,可提高量測速度和靈活性,進而顯著降低光收發器製造應用的測試成本 - N1010300A,適用於 FlexDCA 取樣示波器的信號完整性軟體套件
在基本 TDR/TDT 量測基礎上新增強大工具,可以量測阻抗、傳輸特性,以及計算 S 參數
需求與功能:
儀器相容性:
- N1000A
- 86100D
- DCA-M,當透過 USB 介面連接至 PC 時,需滿足下列系統要求
- 滿足以下系統要求的獨立 PC
系統需求
建議的最低系統要求(如果在 PC 上安裝 FlexDCA)
| DCA 設定: | 1 個通道 | 4 個通道 | 8 個以上的通道 |
|---|---|---|---|
| 處理器: | 雙核 | 雙核 + 超執行緒 | 四核 + 超執行緒 |
| 記憶體 | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| 顯示幕 | 1920x1200 像素 64K 色 | 1920x1200 像素 64K 色 | 1920x1200 像素 64K 色 |
| Windows 7/8/10: | 32 或 64 位元 | 64 位元 |
映射到基於 N1010A 傳統軟體特性的授權:
是德科技建議使用以上提到的 FlexDCA 取樣示波器軟體套件,而非傳統的軟體特性選項。FlexDCA 取樣示波器軟體套件現已提供支援訂閱,不僅能夠啟動錯誤修復程式,也能啟動新功能。 不過,諸如以下軟體特性選項將無法獲得新功能。
| 傳統特性描述 | 舊儀器 | 研發 | 製造 | 信號完整性 |
|---|---|---|---|---|
| 增強抖動分析 | 200 | X | ||
| 等化器(CTLE、DFE、LFE) | 201 | X | ||
| 使用者定義的量測和運算符號 | 201 | X | X | |
| 增強型阻抗和 S 參數 | 202 | X | X | |
| 進階振幅分析/RIN/品質因子 | 300 | X | ||
| 進階眼圖分析 | 401 | X | ||
| TDEC 發射器和 NRZ 色散眼圖閉合 (基本 FlexDCA 現已透過選項 500 提供快速眼圖 - 無需軟體套件授權) | 500 | X | X | |
| AM-N 基本分析(PAM4 包括 TDECQ、EW/EH、線性度) | 9FP | X | X | |
| PAM-N 進階分析 (PAM-N 基本分析 + 「部分」TDECQ/雜訊/SER 量測 + PAM4 抖動及選項 200) | 9FP | X | ||
| 在 TDR 模式下的自動測試夾具移除 | BFP | X | ||
| 存取遠端 DCA 上的授權 | DCA | X | X | X |
| 獨立的眼圖擷取和分析(FlexEYE) | EFP | X | X | |
| 波形轉換(嵌入/解嵌入) | SIM | X | ||
| TDECQ 基本量測(無部分量測) | TFP | X | X | |
| TDECQ 進階量測(包括部分量測) | TFP | X | ||
| 將資料發送至分析網路服務 | - | X | X | X |
| 無限制的資料檔案匯入 | - | X |