何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
FlexDCAソフトウェアパッケージの詳細
新しいFlex DCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア・パッケージ
- N1010100A、FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用の研究開発パッケージ(R&D)
デザインを特性評価して、期待性能から信号が外れる理由を詳細に考察したい研究開発エンジニアを対象としています。
- N1010200A、FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用の製造パッケージ(MFG)
光トランシーバー製造アプリケーションのテストコストに焦点を当てたアプリケーションで、RapidEyeやFlexEyeなどの機能を備えています。測定の速度と柔軟性が向上します。
- N1010300A、FlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア用のシグナル・インテグリティー・パッケージ(SI)
インピーダンスと伝送特性を測定し、Sパラメータの計算と基本的なTDR/TDT測定を実行できる高度なツールを追加します。
要件と互換性:
使用可能な測定器:
- N1000A
- 86100D
- USBを介して、以下のシステム要件に適合するPCに接続したDCA-M
- 以下のシステム要件に適合するスタンドアロンPC
システム要件
推奨最小システム要件(PCにFlexDCAをインストールしている場合)
| DCAセットアップ | 1チャネル | 4チャネル | 8チャネル以上 |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | デュアルコア | デュアルコア+ハイパースレッディング | クワッドコア+ハイパースレッディング |
| メモリ | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| ディスプレイ | 1920×1200ピクセル 64Kカラー | 1920×1200ピクセル 64Kカラー | 1920×1200ピクセル 64Kカラー |
| Windows 7/8/10 | 32ビットまたは64ビット | 64ビット |
N1010A 従来のソフトウェア機能‐基本ライセンスへのマッピング:
キーサイトは、従来の機能オプションではなく、上記に記載されているFlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア・パッケージの使用を推奨しています。バグ修正と新機能の両方を含むFlexDCAサンプリング・オシロスコープ・ソフトウェア・パッケージ用のサポート契約を利用できます。以下に掲載されているソフトウェア機能オプションでは新機能を利用できません。
| 従来の機能概要 | 従来 | R&D | MFG | SI |
|---|---|---|---|---|
| エンハンスドジッタ解析 | 200 | X | ||
| イコライザー(CTLE、DFE、LFE) | 201 | X | ||
| ユーザー定義測定/演算 | 201 | X | X | |
| エンハンスドインピーダンス/Sパラメータソフトウェア | 202 | X | X | |
| アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 | 300 | X | ||
| アドバンスドアイ解析 | 401 | X | ||
| NRZ用のTDECトランスミッターおよび分散アイクロージャー (オプション500のRapid Eyeは現在、基本FlexDCAに含まれています。パッケージライセンスは不要です) | 500 | X | X | |
| PAM-N解析ベーシック(TDECQ、EW/EH、リニアリティーを含むPAM4) | 9FP | X | X | |
| PAM-N解析アドバンスド (PAM-N解析ベーシック+「部分的な」TDECQ/ノイズ/SER測定+PAM4ジッタ(オプション200)) | 9FP | X | ||
| TDRモードの自動フィクスチャ除去 | BFP | X | ||
| リモートDCA上のライセンスへのアクセス | DCA | X | X | X |
| 個別のアイ収集/解析(FlexEYE) | EFP | X | X | |
| 波形変換(エンベディング/ディエンベディング) | SIM | X | ||
| TDECQベーシック(部分的な測定なし) | TFP | X | X | |
| TDECQアドバンスド(部分的な測定を含む) | TFP | X | ||
| 解析ウェブサービスへのデータ送信 | - | X | X | X |
| 無制限のデータ・ファイル・インポート | - | X |