尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
GoldenGate 2017 Update 0.2
GoldenGate 2017 Update 0.2 下載
| 平台 | 檔名 | 下載 | 大小 |
|---|---|---|---|
| Linux(64 位元) | GoldenGate-2017-Update-0.2.tar.gz | 下載 | 625,999,872 位元(597 MB) |
Install Instructions: 只能使用 gunzip 和 gtar 程式來解壓縮。 請參考版本說明以獲得更多資訊。
平台支援
支援的平台:
- Linux: 64 位元 RHEL 6 和 7
- Suse Linux: 64 位元 11.x.x 和 12.x
Cadence ADE 支援
支援的版本:
- IC 6.1.5、IC 6.1.6、IC 6.1.7 和所有子版本
- ICADV 12.1、ICADV 12.2、ICADV 12.3 和所有子版本
授權
GoldenGate 需要:
- Keysight EEsof EDA 2018.04 版本授權軟體,可點選此處下載
- 將授權伺服器軟體、lmgrd 和 agileesofd,升級到至少與 Keysight EEsof EDA 授權軟體 2018.04 中包含的版本相同。如不符合前述任一要求,則無法啟動 GoldenGate 2017 Update 0.2
請參考授權碼版本相容性表
GoldenGate 和 ADS 共同安裝
此版本的 GoldenGate 可在下列流程中與 ADS 搭配運作:
- ADS 中的 GoldenGate - 在 ADS 中使用 GoldenGate 2017 Update 0.2 時,您必須使用 ADS 2017。如需更多資訊,請參考 ADS 中的 GoldenGate
- GoldenGate 使用者如果想要使用 Data Display、Momentum、支援的 Ptolemy(source 和 sink),以及 ADE 擴充程式和 GoldenGate RFIC 模擬器,您必須使用 ADS 2016.01 或更新的版本
GoldenGate 研討會
- 有了這個版本的 GoldenGate,您可下載 2017_V1 版本的 GoldenGate 研討會使用者培訓教材