何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
GoldenGate 2017 アップデート0.2
GOLDENGATE 2017 アップデート0.2のダウンロード
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Linux(64ビット版) | GoldenGate-2017-Update-0.2.tar.gz | ダウンロード | 625,999,872 バイト (597 MB) |
インストール手順: gunzipおよびgtarを常に使用し、リリースtarファイルを展開してください。詳細についてはリリースノートを参照してください。
プラットフォームサポート
サポートされるプラットフォーム:
- Linux: 64ビットRHEL 6および7
- Suse Linux: 64ビット11.x.xおよび12.x
CADENCE ADEサポート
サポートされるバージョン:
- IC 6.1.5, IC 6.1.6, IC 6.1.7 とすべてのサブバージョン
- ICADV 12.1, ICADV 12.2, ICADV 12.3 とすべてのサブバージョン
ライセンス形態
GoldenGateの要件:
- バージョン2018.04のKeysight EEsof EDAライセンスソフトウェア。こちらからダウンロードできます。
- Keysight EEsof EDAライセンスソフトウェア2018.04に含まれているものと同じか、それより上のバージョンにアップグレードされたライセンス・サーバー・ソフトウェア(lmgrd、agileesofd)。上記の要件のすべてに適合しないとGoldenGate 2017 アップデート0.2を起動できません。
詳細は、ライセンスコードワードのバージョン対応表を参照してください。
GOLDENGATEとADSのコ・インストール
今回リリースしたGoldenGateは、以下の条件に従えばADSで使用できます。
- ADSでのGoldenGateの使用 - ADSでGoldenGate 2017 アップデート0.2を使用するには、ADS 2017を使用する必要があります。詳細は、GoldenGate-in-ADSを参照してください。
- GoldenGateユーザーが、データディスプレイ、Momentum、サポートされるPtolemy(ソースおよびシンク)、ADE拡張機能をGoldenGate RFICシミュレータで使用する場合は、ADS 2016.01以上を使用する必要があります。
GOLDENGATEワークショップ
- このバージョンのGoldenGateと一緒に、GoldenGateワークショップユーザー2017_V1資料をダウンロードできます。