下載 GoldenGate 2017 第 0.1 更新版

平台 檔名 下載 大小
Linux(64 位元) GoldenGate-2017-Update-0.1.tar.gz 下載 617,611,264 位元組(589 MB)

索取新的或經過更新的授權(KSM)

安裝指示:只能使用 gunzip 和具有版本 tar 位元的 gtar 程式來解壓縮。請參考版本說明以獲得更多資訊。

平台支援

支援的平台:

  • Linux:64 位元 RHEL 6 和 7。
  • Suse Linux:64 位元 11.x.x 和 12.x。

Cadence ADE 支援

支援版本:

  • IC 6.1.5、IC 6.1.6、IC 6.1.7 和所有子版本。
  • ICADV 12.1 和 ICADV 12.2 和所有子版本。

授權

GoldenGate 需要:

  • Keysight EEsof EDA 授權軟體的 2017.01 版本,可點擊此處下載。
  • 將 lmgrd 和 agileesofd 授權伺服器軟體升級到至少與 Keysight EEsof EDA 授權軟體 2017.01 中的相對應軟體版本相同。如不符合前述任一要求,則無法啟動 GoldenGate 2017 Update 01 更新版。
    請參考授權碼版本相容性表

GoldenGate 和 ADS 共同安裝

這個版本的 GoldenGate 可在下列流程中與 ADS 搭配運作:

  • ADS 中的 GoldenGate - 使用 GoldenGate 2017 0.1 更新版 ADS 時,您必須使用 ADS 2017。如需更多資訊,請參考 GoldenGate 在 ADS
  • GoldenGate 使用者如果想要使用 Data Display、Momentum、支援的 Ptolemy(sources 和 sinks),以及 ADE 擴充程式和 GoldenGate RFIC 模擬器,您必須至少使用 ADS 2016.01。
    注意:不再支援個別 GoldenGate 工具的安裝。

GoldenGate 研討會

關於這個版本的更多資訊