何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
GoldenGate 2017 Update 0.1
GoldenGate 2017 Update 0.1のダウンロード
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Linux (64ビット版) | GoldenGate-2017-Update-0.1.tar.gz | ダウンロード | 617,611,264バイト(589 MB) |
新規/更新ライセンスの請求(KSM)
インストール手順:gunzipおよびgtarを常に使用し、リリースtarファイルを展開してください。詳細についてはリリースノートを参照してください。
プラットフォームサポート
サポートされるプラットフォーム:
- Linux:64ビットRHEL 6および7
- Suse Linux:64ビット11.x.xおよび12.x
Cadence ADEサポート
サポートされるバージョン:
- IC 6.1.5、IC 6.1.6、IC 6.1.7とすべてのサブバージョン
- ICADV 12.1およびICADV 12.2とすべてのサブバージョン
ライセンス形態
GoldenGateの要件:
- バージョン2017.01のKeysight EEsof EDAライセンスソフトウェアはこちらからダウンロードできます。
- Keysight EEsof EDAライセンスソフトウェア2017.01に含まれているものと同じか、それより上のバージョンにアップグレードされたライセンス・サーバー・ソフトウェア(lmgrd、agileesofd)。上記の要件のすべてに適合しないとGoldenGate 2017 Update 0.1を起動できません。
詳細は、ライセンスコードワードのバージョン対応表を参照してください。
GoldenGateとADSのコ・インストール
今回リリースしたGoldenGateは、以下のフローのためにADSで使用できます。
- ADSでのGoldenGateの使用 - ADSでGoldenGate 2017 Update 0.1を使用するには、ADS 2017を使用する必要があります。詳細は、GoldenGate-in-ADSを参照してください。
- GoldenGateユーザーが、データディスプレイ、Momentum、サポートされるPtolemy(ソースおよびシンク)、ADE拡張機能をGoldenGate RFICシミュレータで使用する場合は、ADS 2016.01以上を使用する必要があります。
注記:個別のGoldenGateツールのインストールは既にサポートされていません。
GoldenGateワークショップ
- このバージョンのGoldenGateと一緒に、GoldenGateワークショップ・ユーザー・トレーニング2013.10資料をダウンロードできます。