Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
瞭解並改善網路分析儀的動態範圍
瞭解詳情增加向量網路分析儀的動態範圍,以改善裝置的特性分析,而不影響速度或其他參數的特性分析。
Streamline 系列 P9370A 與 P9371A USB 向量網路分析儀
Keysight Streamline 系列:小巧封裝,性能卓越。這款緊湊型 USB 向量網路分析儀 (VNA) 是一款經濟實惠的全功能 2 埠 VNA,可大幅縮小測試體積。
ENA-X 網路分析儀上的功率放大器特性分析示範
觀看此示範,了解 E5081A ENA-X 網路分析儀如何特性化高達 44 GHz 的功率放大器行為。
E5080A ENA 向量網路分析儀 與 E5092A 可配置多埠測試裝置
E5080A ENA 向量網路分析儀 了解 E5080A ENA 向量網路分析儀如何協助您降低測試設備成本,同時不犧牲主動和被動元件的測試品質。
搭配 Keysight ENA 系列網路分析儀進行無線電力傳輸分析
這份兩頁傳單總結了選配 006 無線電力傳輸分析解決方案的優點,該解決方案適用於 Keysight E5072A/E5061B/E5063A ENA 系列網路分析儀。
車載網路
隨著汽車產業邁向自駕車的新時代,車載網路 (IVN) 性能的需求日益增加。儘管配備攝影機、雷達和光達的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 正在實現更安全、更優化的駕駛體驗,但它們需要更高的解析度,這要求 IVN 提供更快的速度和更大的頻寬。這為我們測試 IVN 的方式以及它們如何有效且無瑕地通訊帶來了新的挑戰。歡迎加入 Keysight 車載網路專家,了解新車如何邁向乙太網路和 SerDes 等高速標準、IVN 的設計與測試挑戰等更多資訊。
AI 網路
提升 AI 網路與資料中心的效能。採用 Keysight AI 解決方案,充分釋放您的 AI 資料中心的全部潛力。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
N9340A 手持式頻譜分析儀
N9340B 3 GHz 射頻頻譜分析儀的規格和說明摘要。
網路可視性管理簡介
在本課程中,您將學習建置自己的網路可視性基礎設施的基本知識。
12 查看
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
防止頻譜分析儀損壞的秘訣
防止頻譜分析儀損壞的秘訣。
演進至專用網路和 6G
全球 5G 部署正加速推進,並在各產業領域推動數位轉型。
5 查看
5G 與非地面網路架構
瞭解詳情實作無所不在的 5G 網路、NTN 架構,以及如何進行測試。
7 查看
AI 資料中心網路測試
本訓練營將透過理論、方法論及實作示範,引導您掌握前端與後端 AI 網路驗證的基礎知識。
14 查看
訊號分析儀基礎訓練營
了解頻譜分析儀如何使用頻域量測來識別通道干擾和 RF 雜訊。
訊號完整性測試與網路分析
本訓練營專注於高速通訊產品的訊號完整性測試與網路分析,並實際展示量測策略。
10 查看
尋找感興趣的產品?