Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
適用於毫米波 5G NR 裝置與系統的 OTA 測試
本文件探討空中傳輸 (OTA) 測試的挑戰,以及毫米波裝置的相關測試方法,包括相控陣列技術、毫米波波束成形和波束導向。
適用於 5G TF 波束成形功能測試的 OTA 設定
本白皮書提出了一種新穎的方法,可實現多個到達角 (AoA) 波束成形的空中 (OTA) 測試,具體而言,是結合現有的 sub-6 GHz 網路模擬器、毫米波 RF 射頻頭和雙極化喇叭天線,來實現多個同步下行鏈路波束的測試。
測試 5G 新無線電裝置
本應用彙編說明了用於測試 5G NR 晶片組、元件和裝置的新測試方法和技術,以協助您加速 5G NR 設計。
行動網路業者的 5G 解決方案
各地展開 5G 部署,各項計畫紛紛推出。 是德科技可協助營運商加速推出安全、可靠和經濟有效的 5G 網路和創新服務。
適用於晶片組和裝置設計的 5G NR 解決方案
是德科技能夠搶在技術浪潮前協助企業克服 5G 設計和測試挑戰,並提供跨裝置生態系統的解決方案,來加速設計人員的開發工作,讓您的 5G 創新設計能搶佔5G NR市場先機。
5G 網路設備製造解決方案
是德科技提供 RF 設計與 IP 網路專業和解決方案,讓網路設備製造商能加速推出安全、可靠又經濟有效的 5G 產品。
[ECU 測試] 輕鬆實現抗擾度測試
傳單
5G 製造商將測試時間縮短 20 倍
一家 5G 收發器製造商改造了其 4G 測試設備和設定,以適應 5G 設計。他們採用 Keysight PathWave Test and Analytics 軟體,將測試時間縮短了 20 倍。
Innovative Test Solutions for the Connected Car
展示 Keysight 創新聯網汽車測試解決方案的產品型錄
讓 5G 順利運作
5G 正迅速發展。 全球加速部署 5G 的潮流,對整個行動通訊生態系統造成連鎖反應。 5G 技術複雜度也開始呈現指數級成長, 5G NR、大規模多輸入多輸出(MIMO)、毫米波頻率和空中傳輸測試方法帶來了關鍵挑戰。
WLAN 測試
加速 Wi-Fi® 裝置的驗證和生產。加快晶片組和裝置上市速度,驗證 RF 和訊令測試案例,並擴展到生產測試。
企業級測試
透過是德科技的企業級測試服務,驗證您的網路效能與資安狀態。瞭解是德科技如何協助滿足您的生產網路需求。
5G 新無線電的測試考量
隨著未來十年 5G 的實施,網路設備製造商 (NEM) 和裝置製造商都將在測試其硬體、軟體和端對端部署方面面臨新的挑戰。
縮短測試時間,降低成本:資料中心元件和收發器測試
測試時間大大增加了收發器的整體成本。瞭解詳情更有效率地測試各種收發器資料傳輸率,以加速創新並降低成本。此流程從研發階段的收發器元件設計開始,一直到收發器的設計與驗證,再到製造測試。
準備應對 5G 新無線電一致性測試挑戰
隨著 5G 加速商業化,準備預一致性測試和一致性測試至關重要。瞭解四個秘訣,以應對 5G NR 帶來的新測試挑戰。
物聯網測試簡介
了解 IoT 測試的標準,並透過實際案例展示這些測試的執行方式。
14 查看
元件特性分析與測試
了解設計的限制至關重要。在今天的實作實驗中,我們將探索 DC-DC 轉換器測試、二極體 IV 特性分析,甚至會用到 VNA。
4 查看
DC-DC 轉換器測試
汽車 DC-DC 轉換器製造商將測試時間縮短 95%。
N7018A Type-C 測試控制器
本資料表介紹 Type-C 測試控制器,其提供 USB Type-C 介面的完整控制,此介面是 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 中 RX 和 TX 相容性測試的核心。
先進汽車設計與測試解決方案
Keysight 針對車用電子測試的未來,提供一系列功能強大的車用設計與測試解決方案,涵蓋 RF、毫米波、無線和高速數位設計與測試。
尋找感興趣的產品?