Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
5G C-V2X 測試挑戰
開發 5G 產品時,C-V2X 模組和通訊系統開發人員面臨諸多的測試挑戰。本白皮書深入探討這些挑戰,並介紹 5G 標準中新增的 C-V2X 功能。
自動駕駛汽車中的 5G C-V2X 通信
車輛變得越來越互聯和自主,並且可以在所謂的 V-2-V 模式中相互通訊,並透過車聯網或 V2X 技術與周圍環境進行通訊。蜂巢式 V2X 或“C-V2X”正迅速成為此類通訊的首選技術,並已在中國和最近的北美得到採用。聯網自動駕駛的倡導者認為,全自動駕駛汽車(也稱為自動駕駛汽車)可以將交通死亡人數減少高達 94%*,並透過消除人為失誤造成的事故,每年可能挽救數十萬人的生命。這可能每年挽救成千上萬人的生命。加入我們的座談成員 5GAA、OmniAir、高通和是德科技,分享他們對 5G 和 C-V2X 測試見解的看法。
SIL vs HIL在C-V2X Day1 和 Day2測試場景中的對比
V2X作為車輛智慧化、網聯化轉型的關鍵技術之一,同時也為更高等級的自動駕駛提供技術支持,V2X作為汽車、通信、交通、雲計算等交叉融合的應用技術,需要豐富的測試技術來驗證。我們將針對時下火熱的議題V2X測試進行探討。
蜂巢式 V2X 簡介:車聯網通訊
深入探討蜂窩車聯網(C-V2X)的歷史、最新進展及部署挑戰。
15 查看
實現車聯網未來願景
來自 5GAA、Vodafone和是德科技的意見領袖分享了汽車產業如何運用 5G 和 C-V2X 技術,建立各種自動駕駛應用,並打造可量產銷售的「未來汽車」。
電動車和自動駕駛設計與測試解決方案
汽車電子為現代汽車的操作和診斷、便利性和舒適性,以及安全性和防護性,奠定了穩固的基礎。汽車工程師可針對其即將發表的新車,以各種組合方式來結合運用各式各樣的技術元件。可能的組合方式非常之多,不是單一解決方案能夠全面涵蓋。藉由使用專為電動車、自動駕駛和車聯網開發的最新汽車設計和測試解決方案,OEM 廠商及 Tier 1 供應商,可確保新車的可靠性和效能。
5G 將如何大幅強化自動駕駛系統
5G 將如何影響自動駕駛系統
汽車應用軟體解決方案型錄
功能強大的應用軟體,是我們精密量測硬體的堅實後盾,讓業者能大幅簡化車用電子的測試流程,進而加速實現創新。無論您是需要分析和產生符合標準的汽車雷達訊號,還是模擬多種駕駛情境,亦或是執行端對端安全測試,是德科技靈活的汽車軟體解決方案,可全面滿足您的特定需求。
自動駕駛汽車測試 – SAE
自動駕駛具有改變人類移動方式的巨大潛力,汽車業者必須在各種條件下,對 ADAS 應用系統的功能和安全性測試結果進行驗證。這份由是德科技贊助,於 2021 年 11 月發布的 SAE 特別報告,將深入淺出地介紹,如何透過測試系統,加速實現全自動駕駛。報告涵蓋下列主題:先進的感測器技術,以實現高度自動化的應用和未來汽車;ADAS 和 AV 測試的 10 個最佳實作;有效消除雷達干擾的策略;智慧型診斷和進階驗證,以便增進消費者對自動駕駛汽車的信心。額外的好處:獲得實用資源的連結,讓您的自動駕駛汽車測試更為快又有效。
了解複雜的物聯網射頻接收器測試
此白皮書提供主要物聯網無線標準的概述、常見的物聯網射頻接收器測試案例,以及精準執行接收器量測的秘訣。
N7018A Type-C 測試控制器
本資料表介紹 Type-C 測試控制器,其提供 USB Type-C 介面的完整控制,此介面是 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 中 RX 和 TX 相容性測試的核心。
如何比對 USB Type-C 模擬與量測結果
將 USB Type-C 升級或整合到裝置中是複雜的。為避免昂貴的硬體原型設計週期並及早發現問題,應對設計進行模擬以進行一致性測試。
Keysight Type-C 解決方案:縮短完成時間
兩頁 USB Type-C 解決方案概覽。
如何解決 USB Type-C™ 發射器和接收器測試挑戰
瞭解 USB Type-C 和 USB 3.1 發射器與接收器的測試挑戰,有助於確保裝置的 USB Type-C 整合與測試成功。
如何確保USB Type-C™纜線和連接器的互通性與合規性
將 USB Type-C 整合到產品中,同時確保互通性與合規性,是一項挑戰。本量測簡報涵蓋 USB Type-C 纜線與連接器設計和測試解決方案。
如何測試透過 Type-C™ 的 USB 電力傳輸 (PD)
USB Type-C 供電為 USB 連接裝置帶來了更高的雙向供電可能性,並可透過 ALT 模式為非 USB 裝置供電。深入瞭解驗證/合規性。
如何測試 USB Type-C 交替模式及其所支援的標準
本應用說明探討 Alt 模式如何與供電電路協同運作,以傳輸/接收獨特資料訊號/更多電力,從而使 Type-C 可用於許多 USB 和非 USB 裝置的連接/控制。
將 3499A/B/C 切換系統更新至 34980A 開關/量測單元的優點
本應用說明將闡述新型 34980A 相較於 3499A/B/C 的差異與優勢。34980A 切換/量測系統提供卓越的切換拓撲和系統控制功能選擇,精通切換、量測與控制功能。34980A 主機已整合最先進的 DMM,可提供多種量測功能。34980A 主機還包含標準 PC 連線和儀器控制選項,讓您易於使用。在本文件中,探索使用 34980A 升級測試系統的詳細優勢。
N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光學與電氣取樣示波器
Keysight N1090A、N1092A/B/D 和 N1094A/B/D 光學取樣示波器,如本技術概述所述,為光學波形分析提供高精度、低成本的解決方案。
縮小自動駕駛連網汽車之發展藍圖差距
是德科技委託技術研究機構 Dimensional Research,對汽車產業的決策者進行獨立調查。完成調查後,他們歸納出有助於縮小自動駕駛聯網汽車(CAV)發展藍圖差距的 5 大要點:將 AV 系統測試方法標準化;持續改進測試技術,確保安全的 AV 操控;預先排除多個網路連接問題;消除汽車網路安全風險;增加開發資源,消除整合挑戰。
尋找感興趣的產品?