網路研討會
在下一代資料傳輸速率下,通過一致性測試只是挑戰的一部分。
在我們三部分 AI Scale-Up Insider 系列的最後一個技術專題中,觀看跨越 PCI Express® 7.0、DDR6、IEEE 802.3dj、Ultra Accelerator Link (UALink) 及相關介面的發射器與接收器驗證、信號分析、邊際評估和自動化除錯的實際展示。
了解現代量測與驗證工作流程如何協助工程師更快找出根本原因、提高驗證信心,並縮短除錯時間。
PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 的美國註冊商標及/或服務標章。
開發與驗證工程師、信號完整性工程師、資料中心架構師,以及從事 AI 基礎設施、運算 I/O、記憶體、光纖、信號完整性與系統驗證的技術領導者。本專題特別適合負責特性化、驗證或除錯高頻寬元件、介面與互連(這些是實現 AI 系統擴充的關鍵)的人員。