ウェビナー
次世代のデータレートにおいて、コンプライアンス試験に合格することは課題の一部に過ぎません。
3回シリーズの「AIスケールアップ・インサイダー」の最終技術セッションでは、PCI Express® 7.0、DDR6、IEEE 802.3dj、Ultra Accelerator Link (UALink) および関連インターフェースにおける、送信機と受信機の検証、信号解析、マージン評価、自動デバッグの実演をご覧いただけます。
最新の測定および検証ワークフローを活用することで、エンジニアが根本原因の特定を迅速化し、検証の信頼性を高め、デバッグ時間をどのように短縮できるかを学びます。
PCIe® および PCI Express® は、PCI-SIG の米国登録商標および/またはサービスマークです。
AIインフラストラクチャ、コンピュートI/O、メモリ、ファブリック、信号整合性、システム検証に携わる開発・検証エンジニア、シグナルインテグリティ・エンジニア、データセンター・アーキテクト、技術リーダー。このセッションは、AIシステムのスケールアップを実現する高速コンポーネント、インターフェース、および相互接続の特性評価、検証、またはデバッグを担当する方々に特に最適です。
何をお探しですか?