影片
隨著無線醫療設備在日益擁擠的射頻環境中運作,工程團隊需要可重複、符合標準的方法,以便在設計週期早期和整個過程中評估共存性能。後期或臨時測試通常會限制可見度、增加返工並使法規審查複雜化。
本網路研討會著重於自動化無線共存測試如何支援符合 ANSI C63.27 標準的一致性驗證。我們將逐步介紹 Tier 1、Tier 2 和 Tier 3 評估的實用測試工作流程,包括多通道干擾訊號產生如何協助模擬真實世界的 RF 條件,並提高跨設計迭代的重複性。
邀請您一同探索 Keysight 無線共存測試解決方案的現場示範,了解這些工作流程如何在實驗室環境中應用,以產生支援設計決策和法規遵循的資料。
本網路研討會非常適合醫療設備研發、測試和驗證工程師,以及負責無線產品的法規與合規團隊。對於希望降低開發風險、加速合規時間,並透過自動化提高實驗室效率的工程經理和品質主管而言,它也很有價值。