Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
使用示波器執行 11 項重要的切換式電源供應器量測,這將有助於您特性化和最佳化您的 SMPS。
學習:
本次訓練營非常適合希望透過示波器建立 SMPS 測試實用技能的工程師、技術人員和學生。
第 1 課 — 開關式電源(SMPS)測量基礎
介紹切換式電源供應器(SMPS)測試的基礎知識,以及可用於特性分析 SMPS 的關鍵測量。本課程還涵蓋可用於 SMPS 測試的不同類型示波器以及可使用的不同類型探棒。
第 2 課 - 交流輸入/電源品質
涵蓋切換式電源供應器(SMPS)的 AC 輸入電源品質。內容包括功率品質干擾的不同類型、如何進行測量,以及它們如何影響 SMPS 的效能等主題。
第 3 課 - 電流諧波
討論由 SMPS 所消耗電流的諧波成分。內容包括諧波的不同類型、如何進行測量,以及它們如何影響電網等主題。
第 4 課 - 浪湧電流
解釋 SMPS 的湧浪電流。湧浪電流是當 SMPS 首次開啟時發生的電流突波。這是由 SMPS 中的電容充電所引起的。湧浪電流可能會造成問題,因為它會使 AC 輸入電源過載並導致電壓降。
第 5 課 - 調性分析
涵蓋 SMPS 中使用的調變技術。調變是改變信號振幅、頻率或相位的過程。在 SMPS 中,調變用於控制電源供應器的輸出電壓。
第 6 課 - Rds(on) 與 Vce(sat)
討論功率 MOSFET 的導通電阻(Rds(on))和飽和電壓(Vce(sat))。這兩個重要參數決定了 SMPS 的效率與效能。
第 7 課 - 上升速率
專注於功率 MOSFET 的轉換速率(slew rate)。轉換速率是用於衡量 MOSFET 兩端電壓變化速度的指標。這是決定 SMPS 動態效能的重要參數。
第 8 課 - 輸出紋波
解釋切換式電源供應器(SMPS)的輸出漣波。內容涵蓋不同類型的輸出漣波、如何進行測量,以及它們如何影響 SMPS 效能等主題。
第 9 課 - 開啟與關閉的時間
討論切換式電源供應器(SMPS)的開啟與關閉時間。內容涵蓋影響這些時間的不同因素、如何進行測量,以及它們如何影響 SMPS 效能等主題。
第 10 課 - 瞬態響應
討論切換式電源供應器的暫態響應。內容涵蓋不同類型的暫態、如何進行測量,以及它們如何影響 SMPS 效能等主題。
第 11 課 - 效率
討論 SMPS 的效率。內容涵蓋影響效率的不同因素、如何測量效率,以及如何提升效率等主題。
型錄
實驗桌與電源產品
隨著裝置的演進,您的測試需求也隨之改變。現今的設計日益走向可攜式和互連化。對直流 (DC) 到射頻 (RF) 技術進行故障排除需要各種儀器,而 Keysight 則提供業界最廣泛的解決方案。
電子書
交換式電源供應器分析
從筆記型電腦到吸塵器,所有電氣產品都有一個共同點:電源供應器。如果沒有穩定且穩壓良好的 DC 電源,設備可能會故障。如果您在設計階段沒有妥善進行測試,可能會損壞設計中的其他組件,更糟的是,會延誤您的整個專案。
應用說明
如何進行最佳的交換式電源供應器量測
特性分析切換式電源供應器的運作需要進行廣泛的測量。大多數所需的測量都可以使用示波器來執行。然而,現今許多工程師仍然在示波器上手動執行這些測量,這非常耗時。
如何測試開關模式電源供應器
自動化輸入、切換、輸出及頻率響應測量
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?