Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
了解 PathWave 量測軟體如何協助加速大量測試。利用正確的軟體讓訊號分析更輕鬆,並無需經驗即可自動化。
學習:
第 1 課 - 大量開發測試簡介
本文介紹大量測試的挑戰,以及 PathWave 量測軟體如何協助加速測試流程。本課程涵蓋測試規劃、測試自動化和測試資料管理等主題。
課程 2 - 什麼是 PathWave 量測軟體?
提供 PathWave Measurement 軟體功能概觀,可用於加速大量測試。本課程涵蓋測試腳本、測試資料記錄和測試報告產生等主題。
課程 3 - PathWave 量測支援哪些配置?
PathWave Measurement 軟體的一些進階功能可用於加速大量測試。本課程涵蓋平行測試、分散式測試和雲端測試等主題。
課程 4 - PathWave 量測的應用案例範例
介紹了數個案例研究,說明 PathWave Measurement 軟體如何用於加速各種產業中的大量測試。這些案例研究涵蓋汽車測試、醫療設備測試和半導體測試等主題。
課程 5 - PathWave 量測軟體包含哪些內容?
PathWave Measurement 軟體功能概述,可用於加速大量測試。本課程涵蓋測試腳本編寫、測試資料記錄和測試報告生成等主題。
課程 6 - 5G NR 測試步驟範例
提供可用於測試 5G NR 裝置的測試步驟範例。本課程涵蓋射頻訊號產生、射頻訊號量測和資料分析等主題。
課程 7 - 示範:5G NR 速度基準測試
示範如何使用 PathWave 量測軟體來評估 5G NR 裝置的速度。本課程使用各種測試案例來量測 5G NR 裝置的下載、上傳和延遲效能。
第 8 課 - 5G NR 速度基準測試結果與比較
提供 5G NR 速度基準測試結果概觀,以及不同 5G NR 裝置之間的比較。本課程涵蓋下載速度、上傳速度、延遲和範圍等主題。
解決方案簡介
加速大量測試
透過更快的執行速度,實現客製化測試環境。高產量測試環境需要高效率。量測區塊必須著重於執行速度。互連應能隨各種儀器的資料串流進行擴充。為了最佳化測試,開發人員需要掌控一切。
軟體
KS9801BP2B PathWave 量測基本套件
提供 PathWave 量測(PWM)核心框架的工具和操作介面,包括時域和頻域量測、波形處理和資料顯示等。
如何測試 5G NR MIMO
驗證具有極高頻寬的高頻毫米波應用
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?