Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
PathWave Measurementソフトウェアが大量生産テストの高速化にどのように役立つかについて学びます。適切なソフトウェアを活用して、信号解析を容易にし、事前の経験なしに自動化しましょう。
学び:
レッスン - 高負荷開発テストの概要
大量テストの課題と、PathWave Measurementソフトウェアがテストプロセスを加速するのにどのように役立つかを紹介します。このレッスンでは、テスト計画、テスト自動化、テストデータ管理などのトピックを扱います。
レッスン - PathWave とは PathWave 測定ソフトウェアとは?
PathWave Measurementソフトウェアの機能の概要を提供し、大量テストを高速化するために使用できます。このレッスンでは、テストスクリプト作成、テストデータロギング、テストレポート生成などのトピックを扱います。
レッスン - PathWave はどのような構成を提供しますか PathWave 測定はどのような構成をサポートしますか?
PathWave Measurementソフトウェアの高度な機能の一部で、大量テストを高速化するために使用できるもの。このレッスンでは、並列テスト、分散テスト、クラウドベースのテストなどのトピックを取り上げます。
レッスン -ユースケース with PathWave 測定
PathWave Measurementソフトウェアがさまざまな業界で大量生産テストを加速するためにどのように活用されてきたかを示す複数のケーススタディを紹介します。これらのケーススタディは、自動車テスト、医療機器テスト、半導体テストなどのトピックを扱っています。
レッスン - PathWave とは PathWave 測定ソフトウェアには何が含まれますか?
大量テストを高速化するために使用できるPathWave Measurementソフトウェアの機能概要です。このレッスンでは、テストスクリプト作成、テストデータロギング、テストレポート生成などのトピックを扱います。
レッスン -5G テストステップの例
5G NRデバイスのテストに使用できるテストステップの例を提供します。このレッスンでは、RF信号生成、RF信号測定、データ解析などのトピックを扱います。
レッスン - デモ:5G 速度ベンチマーク
PathWave Measurementソフトウェアが5G NRデバイスの速度をベンチマークするためにどのように使用できるかを示します。このレッスンでは、さまざまなテストケースを使用して、5G NRデバイスのダウンロード、アップロード、およびレイテンシ性能を測定します。
レッスン -5G 速度ベンチマーク結果と比較
5G NRの速度ベンチマークの結果の概要と、異なる5G NRデバイス間の比較を提供します。このレッスンでは、ダウンロード速度、アップロード速度、レイテンシ、および範囲などのトピックを扱います。
ソリューション概要
大量テストの高速化
より高速な実行を伴うカスタマイズされたテスト環境の実現。大量テスト環境では効率が求められます。測定ブロックは実行速度に重点を置く必要があります。インターコネクトは、さまざまな計測器からのデータストリームに合わせて拡張できる必要があります。テストを最適化するために、開発者はすべてを制御する必要があります。
ソフトウェア
KS9801BP2B PathWave 測定ベースパック
KS9801BP2Bは、時間領域および周波数領域測定を含む、PathWave Measurementsフレームワークのコアを構成するツールとユーザーインターフェースを提供します。
5G MIMOのテスト方法
広帯域ミリ波 の検証
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?