Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
探索靜態和動態資料擷取之間的差異。了解動態資料擷取如何透過擷取難以捉摸的瞬態、受外部雜訊擾動的不完美信號以及複雜的混合信號,為您的產品測試和分析工作增添洞察力。
學習:
第 1 課 - 動態資料擷取系統高階架構簡介
介紹動態資料擷取 (DAQ) 系統的高階架構,包括元件、訊號類型和擷取訊號的方式。
第 2 課 - 動態資料擷取系統的優點
討論動態 DAQ 系統的優點,包括擷取難以捕捉的暫態訊號、不完美訊號和複雜混合訊號的能力。
第 3 課 - DAQ 應用類型
本影片說明了不同類型的 DAQ 應用,涵蓋了產品測試、系統驗證以及研發等主題。
第 4 課 - 現代動態 DAQ 的功能
示範現代動態資料擷取 (DAQ) 的功能。此影片涵蓋的主題包括高取樣率、高解析度及多通道擷取。
第 5 課 - 總結 - 使用 DAQ 解決方案監測動態資料
提供課程摘要。此影片涵蓋課程中的關鍵概念,並提供進一步學習的資源。
白皮書
用於驗證和可靠性的機械測試特性分析
機械設計要求對於幾乎所有產品都至關重要,並因產品類型而異。
透過老化測試系統實現可靠的電子裝置
電子設備在整個製造過程中都會經過測試,但仍可能因磨損或不良設計/製造而失效。
型錄
資料擷取/開關解決方案
是德科技的資料擷取與切換解決方案產品型錄,為廣泛的應用提供高品質的切換與量測功能。
動態資料擷取系統
為在競爭中保持領先,您的測試系統需要具備現代動態資料擷取 (DAQ) 功能,以擷取可能為暫態、不完美、具有外部雜訊擾動、複雜混合訊號等動態訊號。
硬體
DAQ973A 資料擷取系統
資料擷取系統具有 6.5 位數內部數位萬用電錶,並提供自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所造成的內部漂移。 它配備內建的 USB、LAN 和 GPIB 介面。
如何監控電池健康狀態與溫度
使用資料擷取系統對多個溫度點執行快速資料記錄測量
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?