Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
静的データ収集と動的データ収集の違いを学びましょう。動的データ収集が、捉えにくい過渡信号、外部ノイズ摂動を伴う不完全な信号、および複雑な混合信号を捕捉することで、製品のテストおよび分析作業にどのように洞察を追加できるかをご覧ください。
学び:
レッスン - 動的データ収集システムのハイレベルアーキテクチャ入門
動的データ集録システム(DAQ)システムのアーキテクチャの概要(コンポーネント、信号のタイプ、信号の集録方法など)を紹介します。
レッスン - ダイナミックデータ収集システムの利点
動的データ集録システム(DAQ)システムの利点(とらえどころのない過渡信号、不完全な信号、複雑な混合信号を捕捉する機能など)について説明します。
レッスン3 - DAQアプリケーションのタイプ
DAQアプリケーションのさまざまなタイプについて説明します。このビデオでは、製品テスト、システム検証、研究開発などのトピックを取り上げています。
レッスン4 - 最新の動的ダックの機能
最新のDAQの機能を実証します。このビデオでは、高サンプリングレート、高解像度、マルチチャンネル集録などのトピックを取り上げています。
レッスン5 - まとめ - DAQソリューションを使用した動的データのモニタリング
コースの概要を提供します。このビデオでは、コースで扱われた主要な概念を網羅しており、さらなる学習のためのリソースも提供しています。
ホワイトペーパー
機械的試験特性評価 評価 信頼性特性評価
機械設計要件はほとんどすべての製品にとって不可欠であり、製品タイプによって異なります。
バーン・イン・テスト・システムによる信頼性の高い電子デバイス
電子デバイスは製造プロセス全体でテストされますが、摩耗や設計/製造不良により故障する可能性があります。
カタログ
データ収集/スイッチソリューション
キーサイト・テクノロジーのデータ収集およびスイッチソリューションのカタログは、幅広いアプリケーション向けに高品質なスイッチングおよび測定機能を提供します。
動的データ収集システム
競合他社に先んじるには、過渡的、不完全、外部ノイズ摂動、複雑な混合信号などを持つ可能性のある動的信号を集録するための、最新の動的データ集録(DAQ)が必要です。
ハードウェア
daq973a データ収集システム
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム USB、LAN、GPIBインターフェース内蔵
バッテリーの状態と温度を監視する方法
データ収集システムを用いて、複数の温度ポイントの高速データロギング測定を実行する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?