Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
歡迎加入 Keysight 工程師團隊,深入探討 RF 場域測試。他們將引導您了解 RF 基礎知識,並提供獨到見解,協助您保持領先。完成此訓練營後,您將了解 RF 測試量測背後的基礎原理,以及如何在場域應用中實際運用。
學習:
本次訓練營非常適合現場操作員、RF 工程師,以及任何希望深入了解 RF 現場測試和實用量測技術的人員。
第 1 課 — 簡介與至故障點距離測量
學習如何使用 FieldFox 執行故障距離(DTF)量測。DTF 量測可用於識別並定位 RF 系統中的纜線故障。
第 2 課 - 網路分析與 S 參數
瞭解 S 參數的概念及其可用於分析 RF 網路的方式。S 參數是一組複數,用於描述 RF 網路的反射與傳輸特性。
第 3 課 — 史密斯圖與校準
深入瞭解史密斯圖(Smith chart),這是一種可用於視覺化和分析 S 參數的圖形化工具。史密斯圖是理解 RF 網路行為的強大工具。
應用說明
精確測量纜線與天線的技術
本應用指南介紹纜線與天線測試的實務層面、量測結果的判讀以及儀器操作。
使用 FieldFox 手持式分析儀獲得更精準的測量結果
本應用說明提供了一些秘訣,可協助您在現場進行更精確的量測,適用於纜線、天線、網路分析和頻譜分析應用。
解決方案簡介
FieldFox 微波分析儀可攜式衛星測試解決方案
學習如何安裝、維護和疑難排解支援衛星網路的衛星地面站與終端使用者終端機。我們的簡介說明瞭一款基於 FieldFox 微波分析儀的便攜式、高精準度 RF 衛星測試解決方案。
白皮書
手持式分析儀在醫療領域的創新應用案例
手持式分析儀提供經濟實惠、可攜式的量測功能。本白皮書探討了手持式分析儀在兩種獨特且創新的醫療應用中的使用:癌症檢測和脊髓刺激。
第 4 課 - 訊號分析
探索訊號分析的基本概念,例如頻域分析與時域分析。學習如何使用 FieldFox 執行訊號分析。
第 5 課 - 即時頻譜分析與快速偵測訊號
學習如何使用 FieldFox 執行即時頻譜分析,以及如何運用此技術在擁擠的頻譜中快速尋找訊號。
電子書
定位和緩解干擾的實用指南
在現今擁擠的 RF 頻譜環境中,訊號搜尋變得日益複雜。探索最常遇到的問題,以及有關偵測、識別、定位和減輕這些問題訊號的資訊。
隨時隨地可執行的四種量測
本白皮書討論了常見射頻場量測的重要性:即時頻譜分析 (RTSA)、雜訊指數、空中介面量測 (OTA),以及纜線和天線測試 (CAT)。
使用 RTSA 調查現場干擾問題
無論您操作何種網路,干擾無處不在。本白皮書探討了常見的干擾源、傳統頻譜分析的不足之處,以及 RTSA 如何協助偵測干擾。
第 6 課 - 脈衝分析與時域
深入了解脈衝分析,這是一種用於分析時域訊號的技術。此技術可用於量測訊號的上升時間、下降時間與振幅。
時域量測技術
本應用說明將介紹時域和 DTF 量測技術,用於在現場操作時識別不連續點的位置和相對振幅。
更智慧的機場:空中交通管制系統的現場驗證
探索航空運輸業中常見的幾種監控系統,以及用於驗證其效能的現場測試。
第 7 課 - 頻道掃描
學習如何使用 FieldFox 執行通道掃描,這是一種快速量測特定頻率範圍內所有通道功率的技術。
5 種用於現場測試的手持式分析儀工具
正在尋找一款多功能手持式分析儀來滿足您的現場測試需求嗎?請查閱這本電子書,了解用於執行精確現場測試的手持式工具。
第 8 課 - 實地測試與訊號追蹤
學習如何使用 FieldFox 對現場的 RF 系統進行疑難排解。本課程涵蓋尋找與識別訊號源,以及判定 RF 問題原因的技術。
克服射頻和微波干擾挑戰
了解克服射頻和微波干擾挑戰的秘訣,以及如何使用即時頻譜分析 (RTSA) 在現場排除干擾。
第 9 課 - 擴展範圍傳輸分析
深入瞭解 ERTA,這是一種用於量測長距離 RF 訊號衰減的技術。此技術可用於表徵 RF 鏈路的效能。
5G 空中介面性能量測與評估
本應用說明討論了射頻工程師在毫米波上部署 5G 時面臨的挑戰,以及 FieldFox 分析儀如何應對這些挑戰。
第 10 課 - FieldFox 測試結論
涵蓋本課程所講授的核心概念與技術,並提供一些用於進一步學習的額外資源。
技術總覽
FieldFox 手持式分析儀
現在有一款堅固耐用、可靠的「手持式」儀器,專為提供高達 50 GHz 的精確實驗室級量測而設計。進一步了解 FieldFox 微波分析儀。
FieldFox 射頻與微波分析儀簡介
FieldFox 手持式 RF 和微波分析儀具備可攜式、堅固耐用、彈性且輕巧的特性。了解 Keysight FieldFox 的主要功能和基本原理。
探索纜線與天線測試的實務層面、測量結果判讀以及儀器操作。
硬體
N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz
輕巧耐用的纜線與天線分析儀、頻譜分析儀、網路分析儀等。
如何監測5G場域干擾
使用便攜式即時時域分析儀(RTSA)分析5G網路干擾
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?