Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
這場網路研討會著重於電源供應器和電子負載的選擇與使用方面更實用的層面。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 實際電源供應與量測考量
本書介紹了電源供應與量測的實際考量。內容涵蓋不同類型的電源供應器和電子負載、選擇它們時需要考量的重要參數,以及可協助您有效使用它們的軟體。
第 2 課 - 重要的電源供應器參數與功能
本文討論選擇電源供應器時需要考慮的重要參數和功能。它涵蓋電壓、電流、輸出阻抗、漣波和雜訊、負載調整率、電源調整率、過載保護和熱保護等主題。
Lesson 3 - 擴展電源供應器與電子負載功能
擴展電源供應器和電子負載功能的方法。內容涵蓋如何使用多個電源供應器、利用電子負載模擬真實負載,以及如何運用軟體來控制和監測電源供應器與電子負載等主題。
Lesson 4 - 進階電源供應器功能
進階電源供應器具備可用於測試裝置的功能。這些功能包括可程式化輸出電壓和電流、輸出時序、資料記錄、遠端控制和通訊介面。
第 5 課 - 電源供應器與電子負載軟體考量
本文討論適用於電源供應器和電子負載的不同類型軟體,以及如何根據您的需求選擇合適的軟體。它還涵蓋如何使用軟體來配置和控制您的電源供應器和電子負載,以及如何使用軟體進行故障排除。
第 6 課 - 總結 - 實際電源供應與量測考量
「實用電源供應與量測考量」課程中涵蓋的關鍵概念和主題摘要。它還包括一份您可能會覺得有用的額外資源清單,例如應用說明、白皮書和軟體下載。
應用說明
功率手冊
我們希望這本手冊能成為一個實用的工具,讓您能從我們的電源相關產品中獲得最大效益。
硬體
N6705C 直流電源分析儀
在輸出並量測傳送至待測物的直流電壓與電流時,N6705C 直流電源分析儀可幫助您大幅提高生產力。
如何評估 LED 的 IV 特性
使用 SMU 執行 IV LED 特性分析。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?