Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このウェビナーでは、電源および電子負荷の選択と使用に関するより実践的な側面に焦点を当てます。
学び:
レッスン - 導入 - 実用的な電源供給と測定に関する考慮事項
電源供給と測定の実践的な考慮事項の紹介です。電源と電子負荷のさまざまなタイプ、それらを選択する際に考慮すべき重要なパラメータ、およびそれらを効果的に使用するのに役立つ利用可能なソフトウェアなどのトピックをカバーします。
レッスン - 重要な電源パラメータと機能
電源を選択する際に考慮すべき重要なパラメータと機能について説明します。電圧、電流、出力インピーダンス、リップルとノイズ、負荷レギュレーション、ラインレギュレーション、過負荷保護、熱保護などのトピックをカバーします。
レッスン3容量 供給と電子負荷 能力の拡大
電源および電子負荷の機能を拡張する方法。複数の電源の使用、電子負荷を使用して実際の負荷をシミュレートする方法、およびソフトウェアを使用して電源と電子負荷を制御および監視する方法などのトピックをカバーします。
第4課 上級容量 供給特長
高度な電源には、デバイスのテストに役立つ機能が備わっています。これらの機能には、プログラマブルな出力電圧および電流、出力シーケンス、データロギング、リモート制御、および通信インタフェースが含まれます。
レッスン5容量 供給と電子負荷 ソフトウェアに関する考察
電源および電子負荷で利用可能なさまざまなタイプのソフトウェア、およびニーズに合ったソフトウェアを選択する方法について説明します。また、ソフトウェアを使用して電源と電子負荷を構成および制御する方法、およびソフトウェアを使用して問題をトラブルシューティングする方法についても説明します。
レッスン - まとめ - 実用的な電源供給と測定に関する考慮事項
「実用的な電源供給と測定の考慮事項」コースで扱われた主要な概念とトピックの要約です。また、アプリケーションノート、ホワイトペーパー、ソフトウェアダウンロードなど、役立つ可能性のある追加リソースのリストも含まれています。
アプリケーションノート
パワーハンドブック
このハンドブックが、当社の電源関連製品から最大限のメリットを引き出すための有用なツールとなることを願っています。
ハードウェア
N6705C DC電源アナライザ
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
LEDのIV特性評価方法
SMUを使用したIV LED特性評価の実施
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?