Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
誠摯邀請您與 Keysight 工程師一同深入探討功率放大器測試,學習進階失真技術。本訓練營將提供功率放大器測試示範和指導,讓您今天就能應用於實驗室中。訓練營結束時,您將對在可變負載下使用調變激勵進行電晶體測試有更深入的了解。
學習:
此訓練營非常適合希望加深對功率放大器測試和進階失真技術理解的 RF 工程師。
第 1 課 - 負載牽引條件
使用負載牽引測試來特性化功率放大器在不同負載條件下的效能。
白皮書
功率放大器特性分析要點
運用精確的元件建模與 EVM 量測來最佳化 5G 功率放大器效能。
應用說明
描述功率放大器關鍵性能指標的特性
比較頻譜分析儀與網路分析儀的量測技術,以進行功率放大器特性分析。
第 2 課 - 寬頻解調變第 1 部分
應用寬頻解調技術,在不同的調變條件下使用 EVM 量測來評估功率放大器效能。
第 3 課 - 寬頻解調變第 2 部分
運用進階量測技術持續探索寬頻解調,同時評估功率放大器的頻譜純度與相位雜訊效能。
使用 PNA-X 系列網路分析儀建立精確的 EVM 測量值
學習一項創新技術,以特性化調變信號條件下的功率放大器非線性度。
第 4 課 - 波束成形器效能(第一部分)
透過測量相列天線系統的增益與效率,來分析波束成形效能。
第 5 課 - 波束成形器性能第 2 部分
在不同的信號條件下,透過測量 EVM、頻譜純度和調變品質,持續評估波束成形器的效能。
解決方案簡介
波束成形器 IC 測試解決方案
探索波束成形如何透過聚焦式無線傳輸來改善 5G mmWave 的涵蓋範圍、容量和信號品質。
第 6 課 - 相控陣列天線測試
透過增益、波束寬度、旁瓣、頻率響應和混附發射測量來評估相列天線效能。
電子書
如何設計和測試相控陣天線
深入了解如何設計、模擬、校驗和測試相列天線系統。
硬體
N5247B PNA-X 微波網路分析儀,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz
具有 10 MHz 至 67 GHz 的頻率範圍、2 埠和 4 埠、一個或兩個信號源。
如何測試具有數位預失真的射頻功率放大器
使用配備數位預失真軟體的訊號產生器與訊號分析儀評估功率放大器性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?