Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
Keysightのエンジニアと一緒に、高度なディストーション 駆使したパワーアンプ・テストの知識を深めましょう。このブートキャンプでは、パワー・アンプ・テストのデモンストレーションとガイダンスを提供します。このブートキャンプの終了時には、可変負荷の下で変調されたスティミュラスを使用したトランジスター・テストについて、より深く理解することができます。
学び:
このブートキャンプは、パワーアンプのテストと高度な歪み技術に関する理解を深めたいRFエンジニアに最適です。
レッスン1 - ロード・プル 条件
ロードプルテストを使用して、さまざまな負荷条件下でのパワーアンプのパフォーマンスを特性評価します。
ホワイトペーパー
パワーアンプ特性評価の要点
正確なデバイスモデリングとEVM測定を使用して、5Gパワーアンプのパフォーマンスを最適化します。
アプリケーションノート
パワーアンプの主要性能指標の特性評価
パワーアンプの特性評価に向けた、スペクトラムおよびネットワークアナライザの測定手法の比較。
レッスン2 - 広帯域復調 パート1
広帯域復調手法を適用し、さまざまな変調条件下でのEVM測定によりパワーアンプの性能を評価します。
レッスン3 - 広帯域復調 パート2
高度な測定手法を用いてパワーアンプのスペクトラム純度および位相雑音性能を評価しながら、広帯域復調の探索を続けます。
PNA-Xシリーズ・ネットワークアナライザによる正確なEVM測定
変調信号条件下におけるパワーアンプの非線形性特性評価のための革新的な手法を学びます。
第4回 - ビームフォーマーの性能(その1)
フェーズドアレイアンテナシステムにおける利得と効率を測定し、ビームフォーミング性能を分析します。
レッスン5 - ビームフォーマーの性能 パート2
さまざまな信号条件下でのEVM、スペクトラム純度、変調品質の測定を通じて、ビームフォーマーの性能評価を継続します。
ソリューション概要
ビームフォーマーICテストソリューション
集中化されたワイヤレス伝送によって、ビームフォーミングが5Gミリ波のカバレッジ、容量、信号品質をどのように向上させるかを探ります。
レッスン6 - フェーズドアレイアンテナテスト
利得、ビーム幅、サイドローブ、周波数応答、およびスプリアス発射の測定を通じて、フェーズドアレイアンテナの性能を評価します。
電子書籍
フェーズドアレイアンテナの設計とテスト方法
フェーズドアレイアンテナシステムの設計、シミュレーション、校正、テストの方法を学びます。
ハードウェア
N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz
10 MHz〜67 GHz、2または4ポート、1または2ソース。
ディストーションを用いたRFパワーアンプのテスト方法
デジタルプリディストーションソフトウェアを備えた信号発生器と信号アナライザを使用して、パワーアンプの性能を評価
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?