Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程專為負責透過相位雜訊量測來精確驗證衛星通訊系統性能的工程師而設計。
學習:
第 1 課 - 什麼是相位雜訊?
什麼是相位雜訊,為何它對太空和衛星通訊如此重要?
第 2 課 - 關鍵量測考量
定義用於相位雜訊測量的三個要素。
第 3 課 - 相位雜訊的影響
討論相位雜訊量測的影響,以及相位雜訊在衛星和數位通訊中的重要性。
應用說明
探索相位雜訊量測方法與技術的解決方案
在過去 20 年中,射頻 (RF) 和微波信號產生器的功能和複雜性不斷提升,以跟上向量調變通訊和雷達系統的快速發展。在這些應用中,相位雜訊是信號產生器和待測系統最關鍵的性能參數之一。
了解向量網路分析的基本原理
本應用說明將回顧向量網路分析的基本原理。討論內容包括可測量的常見參數,以及散射參數 (S 參數) 的概念。此外,也將回顧射頻基礎知識,例如傳輸線和史密斯圖。
了解訊號產生中的相位雜訊需求與選擇
本文首先討論相位雜訊的基本原理,然後深入探討架構選擇以及各種功能替代方案的影響。
相位雜訊量測方法與儀器
本應用說明深入探討了量測相位雜訊的各種方法,並探討了常用儀器。
硬體
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射頻向量高效能信號產生器經過精密調整,已成為研發必備的標準發射器,具有 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍。 使用 Signal Studio 軟體即時模擬真實世界的信號。
如何測量射頻相位噪聲
透過直接頻譜測量優化射頻傳輸
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?