Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
本コースは、位相ノイズ測定を介して衛星通信システムの性能を正確に検証する任務を負うエンジニア向けに設計されています。
学び:
レッスン - フェーズノイズとは何か?
位相ノイズとは何か、そして一般的に宇宙および衛星通信にとってなぜそれほど重要なのでしょうか?
レッスン - 測定における重要な考慮事項
位相ノイズ測定を定義するために使用される3つの要素を定義します。
レッスン - 位相ノイズの影響
衛星通信およびデジタル通信における位相ノイズ測定の影響と位相ノイズの重要性について議論します。
アプリケーションノート
位相ノイズ測定手法・技術を探るためのソリューション
過去20年間で、無線周波数 (RF) およびマイクロ波シグナル・ジェネレーターは、ベクトル変調通信およびレーダーシステムの急速な進歩に対応するため、機能と複雑さが増大してきました。これらのアプリケーションにおいて、位相ノイズはシグナル・ジェネレーターおよび被試験システムにとって最も重要な性能パラメーターの1つです。
ベクトル・ネットワーク解析の基本原理の理解
このアプリケーションノートでは、ベクトルネットワーク解析の基本原理をレビューします。議論には、散乱パラメータ(Sパラメータ)の概念を含む、測定可能な一般的なパラメータが含まれます。伝送線路やスミスチャートなどのRFの基礎もレビューされます。
信号発生における位相ノイズの要件と選択の理解
本稿ではまず位相ノイズの基本について議論し、その後、アーキテクチャの選択肢と様々な機能代替案の影響について詳しく見ていきます。
位相ノイズ測定の方法と測定器
このアプリケーションノートでは、位相ノイズを測定するための様々な方法を深く掘り下げ、一般的に使用される計測器を探ります。
ハードウェア
N5182B MXG XシリーズRFベクトル信号発生器、9 kHzto6 GHz
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
RF位相ノイズの測定方法
直接スペクトラムスペクトラム によるRF伝送の最適化
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?