Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本課程將向您展示如何對衛星通訊訊號執行數位解調分析以及客製化 OFDM 調變分析。
學習:
第 1 課 - 衛星通訊訊號的數位解調變分析
了解如何使用 89600 VSA 軟體,對您的衛星通訊訊號進行數位解調分析、彈性量測參數設定、錯誤分析和 EVM 量測。
第 2 課 - 衛星通訊訊號的客製化 OFDM 調變分析
瞭解進階自訂 OFDM 調變分析,並使用 PathWave 向量訊號分析 (89600 VSA) 軟體,看清自訂 OFDM 系統的複雜性。
硬體
N9020B MXA 訊號分析儀,10 Hz 至 50 GHz
您可使用 N9020B MXA 訊號分析儀快速因應不斷改變的測試要求,這是更快將下一代無線裝置推出問市的最理想選擇。
如何測試衛星通訊混頻器
使用網路分析儀對衛星元件進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?