Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
探索為何數位波束成形器 IC 對於完整的系統效能至關重要。
學習:
網路研討會
如何建立數位波束成形模型
本網路研討會將探討相控陣列接收器的射頻特性分析,包括統計分析和元件故障分析、主動式阻抗,以及 BFIC 建模。我們還將介紹相控陣列的權衡研究,其中我們根據效能和成本來最佳化 PA 的選擇,並展示 PathWave System Design 中的通道損壞建模功能。
白皮書
用於 6G 研究的全新亞太赫兹測試平台
6G 正以更快的速度、更高的可靠性,以及在消費、工業和公共領域的全新應用,改變著世界。
解決方案簡介
透過 PathWave System Design,新的衛星通訊任務可達成積極目標。
SatCom 開發團隊面臨壓力,必須比以往任何時候都更快地交付更小、功能更強大的衛星。
系統級設計為相控陣列開發帶來的四大優勢
SatCom 和相位陣列天線的開發正在加速,以滿足 5G 和衛星通訊系統對速度、靈活性和成本的需求。
運用模擬克服三個毫米波設計挑戰
無線電設計人員正轉向更高頻率和系統模擬,以解決 5G NR 的壅塞和頻寬挑戰。
軟體
W4804B 系統設計核心、射頻、通訊/DSP、相位陣列
使用波束成形、真實的天線場型,以及在時域和頻域中對射頻和信號處理進行建模等特性,建立先進的相位相列系統設計
如何模擬 5G NTN 傳輸路徑
模擬 NTN RF 傳輸效能與平台移動性
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?