Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
デジタル・ビームフォーマーICが完全なシステム性能に不可欠な理由をご覧ください。
学び:
ウェビナー
デジタルビームフォーミングをモデリングする方法
このウェビナーでは、統計解析、エレメント故障解析、アクティブインピーダンス、BFICのモデリングなど、レシーバーのRF特性評価を検討します。また、性能とコストに基づいてPAの選択を最適化するフェーズドアレイのトレードスタディ、PathWave System Designのチャネル障害モデリング機能によるコスト比較も紹介。
ホワイトペーパー
6G研究のための新しいサブテラヘルツテストベッド
6Gは、より高速で高い信頼性、そして消費者、産業、公共部門における新しいアプリケーションによって世界を変革しています。
ソリューション概要
新たな衛星通信 が野心的な目標を達成 PathWave システム設計
衛星通信開発チームは、これまで以上に迅速に、より小型で高性能な衛星を提供することが求められています。
フェーズドアレイ開発におけるシステムレベル設計がもたらす4つの利点
SatComおよびフェーズドアレイアンテナの開発は、5Gおよび衛星通信システムの速度、俊敏性、およびコストの要求を満たすために加速しています。
シミュレーションを用いた3つのミリ波設計課題の克服
無線設計者は、5G NRの輻輳と帯域幅の課題を解決するために、高周波数とシステムシミュレーションに注目しています。
ソフトウェア
W4804B システムデザイン Core、RF、通信/DSP、フェーズドアレイ
ビームフォーミングと実際のアンテナパターンを使用した、タイムおよび周波数ドメインでのRFおよび信号処理のためのモデリングによる高度なフェーズ・アレイ・システム設計の作成
5G 伝送経路のシミュレーション方法
NTN RF伝送性能とプラットフォームの機動性をシミュレートする
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?