Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,深入探討電網現代化和電動車充電基礎設施的技能建構。本訓練營將透過示範和逐步指導,引導您了解電網互通性挑戰、技術標準以及潛在的車輛到電網 (V2G) 實施策略,讓您今天就能在實驗室中開始應用。完成本課程後,您將能夠設計和測試與現代電網基礎設施無縫整合的電動車充電系統。
學習:
本訓練營非常適合從事電動車充電技術部署的汽車和能源領域工程師和技術人員,或任何希望深入了解電網現代化挑戰以及實現可靠電動車與電網整合的關鍵測試流程的人士。
第 1 課——克服電網挑戰,實現可再生能源的無縫整合
電動車(EV)日益普及並作為智慧型分散式能源(DER)使用,這為電動車及電動車供電設備(EVSE)製造商提供了絕佳機會,使其能在市場中區隔其產品。隨著全球雙向電動車充電技術的採用以及車輛到電網(V2G)服務的加入,電動車電池組的角色已從單純為車輛供電的消費性產品,轉變為能夠向電網回送電力的設備。全球的能源供應商(公用事業)針對 DER 及其與電網的互連與互通性,制訂了非常嚴格的規範和標準測試要求。各種全球電動車充電標準使得電動車與 EVSE 製造商在確保與當地電網互連的全球合規性時變得更加複雜。歡迎加入我們的專家座談會,深入探討不斷演進的 V2G 標準所帶來的設計與測試挑戰,以及解決這些挑戰的方法。
電子書
電網現代化的 5 大關鍵驅動力
能源網格正經歷一場前所未有的轉型。電信、分散式能源資源(DER)、電池儲能、太陽能發電及網路安全等尖端技術正驅動著這項被稱為「電網現代化」的變革。這項根本性轉變既帶來挑戰也創造機遇,將重塑全球電力生產、輸送與消費的模式。推動轉型之際,人們對老舊基礎設施、日益頻繁的停電活動及加劇的環境衝擊日益憂心。 電網現代化致力解決這些問題,以確保未來系統更具永續性、可靠性與安全性。
電動車做為分散式能源
車輛對電網 (V2G) 是一種智慧充電技術,可讓電動車 (EV) 電池將電力回饋給電網。支援 V2G 的電動車可作為分散式能源 (DER),在高需求期間提供額外容量以支援並穩定電網。將支援 V2G 的電動車連接到電網極其複雜,電動車和電動車供電設備 (EVSE) 開發人員必須確保其產品符合標準,以確保安全性、可靠性和電力品質。本電子書探討了 V2G 實現的令人興奮的領域,並涵蓋以下內容:不斷變化的電網架構、使用支援 V2G 的電動車/電動車供電設備平衡電網、全球 V2G 法規遵循標準、分散式能源製造商的設計與測試挑戰、克服 V2G 測試挑戰。
應用說明
非預期孤島測試
一份應用說明,說明了非預期孤島效應測試的重要性與挑戰,以及 Keysight 產品如何大幅減輕測試負擔。
接觸器和電源供應器
傳達有關切換解決方案的事實。
電動車直流對直流轉換器測試
本應用說明涵蓋了 EV2020B 解決方案如何執行直流對直流和線路/負載調整測試。透過 Keysight 的再生電源供應器,它能夠展示雙向功能的優勢及其在節省成本和時間方面的準確性!
應用案例
透過電池化成解決方案,為電動自行車和電池儲能系統供電
電動車行動通訊製造商透過全新的電芯化成解決方案節省時間與成本,以因應日益增加的訂單與更嚴格的測試標準。
產品手冊
基於 PHIL 的自動化防孤島測試
物聯網測試簡介。
軟體
SL1221A 適用於 IEEE 1547.1-2020 的防孤島一致性測試自動化軟體
SL1221A 自動化反孤島測試,符合 IEEE 1547.1-2020 和 UL1741SB 標準。為能源創新者提供反孤島法規遵循測試自動化功能,可提升生產力與可靠性。
如何測試電動車雙向供電(V2G)合規性
使用電網模擬器與自動化測試軟體,以加速 V2G 合規性測試
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?