Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
技術發展日新月異,產品上市時間的壓力也與日俱增。工程師利用模擬來最佳化設計並減少實體原型製作次數,但 EDA 工具必須不斷演進,才能讓他們在工作中發揮最佳表現:設計出快速、符合規範且無錯誤的電子產品。在此 Podcast 系列中,您將聽到業界專家討論以下主題:
第 1 課 - 不斷演進的訊號完整性工具以跟上技術發展的步伐
在本集中,產業專家 Eric Bogatin 和 Tim Wang-Lee 討論了訊號完整性設計工作流程,以及 EDA 工具必須如何演進才能跟上 PCB 日益增長的複雜性。
第 2 課 - 無所不在的電源完整性:從太空、資料中心到 PCB
在本集中,Steve Sandler 和 Heidi Barnes 討論了從太空和資料中心應用到 PCB 設計的電源完整性趨勢,以及如何在瞬息萬變的技術格局中保持領先。
第 3 課 - 透過互連工作流程跨越設計鴻溝
在本集中,Benjamin Dannan 和 HeeSoo Lee 討論了引導從概念、設計到量測和測試的工程旅程的最佳實務。
應用說明
如何最大化印刷電路板設計生產力
在最終驗證之前執行高效的訊號完整性分析,以最大化您的印刷電路板設計生產力。
零手動測試藍圖:善用自動化
透過數位分身軟體工具,加速電子設計與開發。
W3623B PathWave ADS Core, EM Design, Layout, HSD Ckt Sim, PIPro
W3623B 是一款電源完整性套件,配備高速串列通道模擬功能。PIPro 中的 EM 分析比通用 EM 工具更快。
軟體
W3626B ADS 核心、電磁設計、佈局、HSD 電路模擬、記憶體、SIPro、PIPro
包含高速串列、記憶體、訊號完整性和電源完整性的佈局後驗證。
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?