Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
テクノロジーのスピードはかつてないほど速く、市場投入までの時間をいかに短縮するかというプレッシャーにさらされています。エンジニアはシミュレーションを使用して設計を最適化し、物理的なプロトタイプの回転数を減らしますが、EDAツールは、迅速で、コンプライアンスが高く、バグのない電子設計という最高の仕事をするために進化しなければなりません。このポッドキャストシリーズでは、業界のエキスパートが以下のトピックについて語ります:
レッスン - 技術の進歩に追いつくための信号完全性ツールの進化
このエピソードでは、業界の専門家であるEric Bogatin氏とTim Wang-Lee氏が、シグナルインテグリティ設計ワークフローと、PCBの複雑化に対応するためにEDAツールがどのように進化すべきかについて議論します。
レッスン - 宇宙からデータセンター、PCBに至るまでのあらゆる場所での電力整合性
このエピソードでは、Steve SandlerとHeidi Barnesが、宇宙およびデータセンターアプリケーションからPCB設計に至るまでのパワーインテグリティのトレンドと、絶えず変化する技術情勢で優位に立つ方法について議論します。
レッスン - 連携ワークフローによるデザイン・キャズムの克服
このエピソードでは、ベンジャミン・ダダンとヒース・リーが、コンセプト、設計から測定、テスト・エンジニアリングの旅をナビゲートするためのベストプラクティスについて議論する。
アプリケーションノート
プリント基板設計の生産性を最大化する方法
最終検証の前に効率的なシグナルインテグリティ解析を実行することで、プリント基板設計の生産性を最大化します。
手動テストゼロへのロードマップ:自動化の活用
デジタルツインベースのソフトウェアツールで、電子設計と開発を加速します。
W3623B PathWave ADS 、EM設計、レイアウト、HSD回路シミュレーション、PIPro
W3623Bは、高速シリアルチャネルシミュレーションを搭載したパワーインテグリティバンドルです。PIProのEM解析は、汎用EMツールよりも高速です。
ソフトウェア
W3626B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+Memory+SIPro+PIPro
高速シリアル、メモリ、シグナルインテグリティとパワーインテグリティのためのレイアウト後の検証が含まれています。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?