高速數位標準自動化測試訓練營
  • 訓練營
  • 14 項目

在本訓練營中,Keysight 工程師將透過深入探索,協助您掌握理解高速數位標準自動化測試所需的技能。他們將引導您了解 PCIe®、USB、DDR 和乙太網路標準的新規格,並展示克服開發更快數位協定通訊裝置挑戰所需的設計與測試解決方案。在本訓練營結束時,您將了解這些關鍵數位標準的變化,以及如何運用自動化設計與測試解決方案來更有效率地進行開發。

學習:

  • 開發人員在面對每個標準的新規範時所面臨的挑戰。
  • 如何模擬您的設計並自動化測試以加速開發流程。
  • 從 EDA 設計軟體到 Tx/Rx 測試解決方案,您可以使用哪些工具來實現成功且符合規範的設計。

本次訓練營非常適合高速數位設計和測試工程師,以及任何希望深入了解高速數位標準自動化測試的人員。

查看