Bootcamp di test automatizzati per standard digitali ad alta velocità
  • Bootcamp
  • 14 elementi

In questo bootcamp, gli ingegneri Keysight ti forniranno le competenze necessarie per comprendere i test automatizzati per gli standard digitali ad alta velocità attraverso un'analisi approfondita. Ti guideranno attraverso le nuove specifiche per gli standard PCIe®, USB, DDR ed Ethernet, illustrando le soluzioni di progettazione e test necessarie per superare le sfide legate allo sviluppo di dispositivi in grado di comunicare con protocolli digitali più veloci. Al termine di questo bootcamp, comprenderai come sono cambiati questi standard digitali fondamentali e come sfruttare le soluzioni di progettazione e test automatizzate per sviluppare in modo più efficiente.

Imparare:

  • Le sfide che gli sviluppatori devono affrontare con le nuove specifiche di ciascuno standard.
  • Come simulare i propri progetti e automatizzare i test per accelerare il processo di sviluppo.
  • Quali strumenti è possibile utilizzare per ottenere progetti conformi e di successo, dal software di progettazione EDA alle soluzioni di test Tx/Rx.

Questo bootcamp è ideale per ingegneri di progettazione e collaudo digitale ad alta velocità e per chiunque desideri acquisire una comprensione più approfondita dei test automatizzati per gli standard digitali ad alta velocità.

Lezioni