Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
電動車 (EV) 和自動駕駛 (AD) 技術需要創新的設計與測試解決方案,以確保其符合汽車應用所需的高可靠性和安全性標準。Keysight 的汽車技術日提供最新的資訊和見解,以應對當今汽車產業面臨的設計和測試挑戰。
學習:
網路研討會
第 1 課 - 車載通訊
汽車產業正朝著開放且統一的車載網路標準發展,以確保零組件供應商和汽車製造商之間的互通性。 了解: • Sony 在影像感測器開發過程中學到的經驗與挑戰 • Sony 的新影像感測器將頻寬速度推向更高,帶來訊號完整性挑戰 • Keysight 新推出的 SerDes 接收器測試解決方案
課程 2 - 聯網汽車
歡迎加入我們,探討以下主題: 車輛-道路-雲端協作的不同層級驗證 C-V2X 應用層測試的 SiL 和 HiL 測試關鍵績效指標 (KPI) 使用真實感測器驗證 ADAS/AD 功能
課程 3 - 電動車
隨著雙向電動車充電的全球採用,以及車輛對電網服務的增加,電動車電池組從僅為電動車供電的消費性產品,轉變為將電力回饋電網的來源。 了解: • 產業專家對 V2G 前沿的見解 • 加速電動車移動創新所面臨的挑戰和潛力 • 不斷演進的 V2G 標準所帶來的設計和測試挑戰,以及解決這些挑戰的方法
硬體
SL1040A 系列 Scienlab 充電測試系統(CDS)
SL1040A Scienlab 充電檢測系統可對電動車和充電設備的所有交流和直流充電介面進行全面的測試。
如何驗證C-V2X裝置性能
驗證用戶單元(Uu)與點對點控制層(PC5)介面的射頻(RF)、通訊協定及功能性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?