Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
歡迎加入 Keysight 工程師團隊,深入探討用於 USB4 測試的任意波形產生器。他們將引導您了解最新標準和新興工程挑戰,並提供獨到見解,協助您保持領先。完成此訓練營後,您將了解如何使用 AWG 測試高速實體層協定。
學習:
本次訓練營適用於希望深入了解用於 USB4 測試的任意波形產生器的數位開發人員和測試工程師。
第 1 課 - 簡介 - AWG 基礎與進階,適用於 USB4 相容性測試
實現當今高速數位通訊系統需要哪些關鍵的測試與量測硬體和軟體?
第 2 課 - AWG 比以往任何時候都更重要
AWG 的主要應用有哪些,以及它們如何與其他測試和量測系統協同運作?
第 3 課 – AWG 基礎:關鍵規格與須知事項
任意波形產生器(AWG)、示波器與 BERT 如何構成高速數位通訊系統關鍵設計與測試的核心三要素?
第 4 課 - 實驗室:將所有元件連接起來
透過實作示範,回顧任意波形產生器 (AWG) 的基礎知識。
第 5 課 - 實驗室 – 元件曲線追蹤的樂趣
透過實作示範學習如何使用任意波形產生器 (AWG) 作為未知元件的特性曲線追蹤器。
課程 6 - 實驗 – 軟體:無需程式設計即可建立波形
透過實作示範學習如何在 Excel 中建立波形,然後將該波形移至波形產生器。
第 7 課 - 使用軟體範本進行 USB4 相容性測試
任意波形產生器 (AWG) 如何搭配軟體範本使用,以自動化並確保 USB4 相符性測試?
硬體
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器
高速任意波形產生器的每個模組,可在多達 4 個通道上,提供高達 25 GHz 的頻寬和最高 65 GSa/s 的取樣率。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?