Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのエンジニアとともに、USB4テスト用任意波形発生器の詳細な探求に参加しませんか。最新の規格と新たなエンジニアリング課題について解説し、時代の先を行くための洞察を提供します。このブートキャンプを修了するまでに、AWGを使用して高速物理層プロトコルをテストする方法を理解できます。
学び:
このブートキャンプは、USB4テスト用任意波形発生器についてより深く理解したいと考えているデジタル開発者およびテストエンジニアを対象としています。
レッスン1 - はじめに - USB4コンプライアンス・テストのためのAWGの基礎とその先
今日の高速デジタル通信システムを実現するために必要な重要なテスト/測定ハードウェアおよびソフトウェアとは何ですか?
レッスン2 - AWGの重要性がこれまで以上に高まっている
主要なAWGアプリケーションとは何か、そしてそれらは他のテスト/測定システムとどのように連携するのか?
レッスン3 - AWGの基礎 – 主要な仕様と知っておくべきこと
任意の波形発生器(AWG)、オシロスコープ、およびBERTは、高速デジタル通信システムの高度な設計とテストにおいて、どのように不可欠な3つの要素を形成しているのでしょうか?
レッスン4 - ラボ – すべてを接続する
任意波形発生器 (AWG) の基本をハンズオン・デモで復習します。
レッスン5 - ラボ – コンポーネントのカーブトレーシングを楽しむ
未知のコンポーネントの特性カーブ・トレーサとして任意波形発生器 (AWG) を使用する方法を、ハンズオン・デモで学びます。
レッスン6 - 実習 – ソフトウェア:プログラミングなしで波形を作成
ハンズオンデモを通じて、Excelで波形を作成し、その波形を波形発生器に転送する方法を学習します。
レッスン7 - USB4コンプライアンスのためのソフトウェアテンプレートの使用
任意波形発生器(AWG)は、ソフトウェアテンプレートと組み合わせて、USB4コンプライアンス試験を自動化し、保証するためにどのように使用できるか。
ハードウェア
M8195A 65 GSa/s任意波形発生器
モジュール当たり最大4チャネルで最高65 GSa/sのサンプリングレートと20 GHzの帯域幅を備えた高速任意波形発生器。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?