如同在商業電子與通訊領域中一樣,從純類比設計演進至混合式類比/數位設計,持續推動著效能與功能的進步。在雷達系統中,頻率的靈活性日益提高。訊號格式與調變機制(包括脈衝及其他形式)也變得更加複雜,因而對更寬頻寬的需求隨之增加。先進的數位訊號處理(DSP)技術被用於隱蔽系統運作以及躲避干擾。

主動式電子掃描陣列(AESA)等架構仰賴氮化鎵(GaN)等先進材料,以在波束成形和波束控制方面實現更高的效能。Keysight 提供相關解決方案,可涵蓋雷達系統開發從設計到安裝與驗證的所有階段。

雷達工作流程圖

雷達系統測試工作流程

以下是用於測試雷達系統各個階段的主要步驟:

  • TR 模組 / 天線 / 元件
  • 雷達 DSP/FPGA 開發
  • 子系統整合
  • 雷達部署
  • 雷達場地測試、天線
  • 硬體迴路(HIL)測試
  1. TR 模組與天線測試
  2. 雷達模擬
  3. 目標模擬
  4. 元件測試

天線與發射接收模組(TRM)測試

AESA 相位陣列天線能夠合成成千上萬甚至數十萬種天線場型,以提供高效能、強大功能與靈活性。特性分析數十萬甚至數百萬種天線場型是一項耗時的工作。使用高速訊號源與接收器是克服這些挑戰的一大優勢。Keysight 的模擬、天線測試和 TR 模組測試解決方案系列,完美結合了功能、速度與準確性,可有效降低您的測試成本。

AESA 相位陣列天線
M3302A PXIe AWG 與數位轉換器

雷達目標模擬

新興的雷達測試系統需求正推動著更寬的頻寬、更多的通道、相位一致性以及更低的延遲。為應對新威脅而測試雷達的時間窗口正在急劇縮小。採用靈活的商用現成(COTS)架構來解決現代雷達目標模擬需求至關重要。取得可用於建立雷達目標模擬器的可部署元件成本可能不高,但自行整合、校驗、開發適當目標模擬器測試所需的時間、心力與準確性成本極高,這會增加整體的解決方案成本。

考慮到較低的開發成本,購買特定、客製化的雷達目標模擬器似乎是一項值得的投資,但建立 DSP 以及整合所有必要硬體所產生的成本卻很高。使用較新的測試與測量設備(例如 Keysight M3302A),能提供一個靈活的平台,讓您能夠立即進行開發,並將整合時間與成本降至最低。

雷達模擬

隨著 TRM 與天線技術的進步,現代雷達信號在頻率與振幅上具備靈活性且更加複雜。這種複雜性對真實的電子戰模擬構成了問題。在綜合軟體公用程式中模擬雷達信號,並使用 COTS 硬體進行驗證,對於更有效率地測試您的設計是必要的。諸如 Keysight 的 SystemVue W1905EP 雷達模型庫等工具,支援許多不同的參數,以最準確地描繪您的雷達信號。這包括:天線與掃描模式、調變、模式,以及對 UWB、SAR、相列陣列和 MIMO 等其他先進系統的支援。

UXG 敏捷信號產生器
透過 FieldFox 驗證雷達系統效能

安裝與驗證

雷達是任何航太與國防通訊系統中不可或缺的元素。然而,由於工程師和技術人員需要攜帶大量儀器,在現場測試雷達充滿挑戰。此外,傳統的手持式產品往往缺乏測量脈衝信號所需的效能;且現場測量通常無法與實驗室儀器所進行的測量相呼應。

將精密度帶到現場,是推動 Keysight FieldFox 分析器的核心動力。FieldFox 分析器讓您只需攜帶單一儀器前往現場,即可驗證和測量雷達脈衝特性、S 參數、頻譜分析、發射器功率、即時頻譜分析、雜訊指數等。此外,使用 FieldFox 進行的所有測量都與桌上型分析器保持一致。

需要協助或有疑問嗎?