贊助單位:

2024 年 IEEE 國際微波研討會 (IMS) 將在華盛頓特區舉行。

多工器模組影像

圖 1. 設計中的多工器模組示意圖

贏取現金獎勵的步驟

  1. 閱讀競賽的 概觀說明,然後開啟 SDC8 - 切換式聲學濾波器模組,以檢視設計規格並遵循規則。
  2. 許多大學已經可以使用 Keysight Advanced Design System (ADS) 軟體。您也可以透過查看 SDC8 競賽說明的「資源」部分來取得學生授權。下載 ADS 軟體,建立您的設計並執行模擬。然後申請您的元件並建構您的模組。
  3. 提交您的報名表並註冊參加 在華盛頓特區舉行的 IMS

設計元件與工具

Menlo Micro 和 Qorvo 均為 Keysight ADS 和設備客戶,是 SDC8 切換式聲學濾波器模組設計競賽的元件供應商。

深入了解他們的產品和 ADS,以作為起點。

Menlo Micro 開關

Qorvo 濾波器

  • QM23002 / QM26001

進階設計系統 (ADS) 軟體

ADS 是 Keysight 適用於高速、高頻設計的旗艦電子設計自動化 (EDA) 工具。

Menlo Micro MM5140

圖 2. Menlo Micro 的 MM5140

桌上型儀器

了解您的設計是否符合 Keysight 儀器的要求。

您將在 IMS 現場使用 Keysight 的測試與量測設備,以評估您的設計在實際環境中的效能。Keysight 已連續 20 年為 IMS 學生設計競賽提供儀器設備。這是您親身體驗我們業界領先設備的絕佳機會。

大學支援計畫

工程系學生為現實世界做好準備的最佳方式是培養無論其才能和興趣引導到何處都將有需求的技能。這是 Keysight EDA 的大學教育支援計畫 25 年來協助全球大學的眾多原因之一,該計畫提供使我們的軟體易於整合到工程學研究中的計畫。

Image of the 90402B_M9384B_V3050A

需要協助或有疑問嗎?